Sytronix – Accionamiento de la bomba variable de rotación Sytronix

EL ECO-BOOSTER

Cómo los accionamientos de velocidad variable protegen el medio ambiente y aumentan la productividad.

Size&Select Assistant

Soluciones con accionamientos de velocidad variable Menos electricidad, ruidos y gastos.

Todo el mundo necesita ayuda en la lucha contra el cambio climático. Los operarios de la planta y los fabricantes de la maquinaria también tienen un rol fundamental: con los nuevos sistemas energéticamente eficientes y acondicionamientos para optimizar el uso de energía de la maquinaria existente. Los accionamientos de velocidad variable tienen un especial potencial para mejorar este aspecto. Como proporcionan la potencia necesaria con total precisión y cambian al modo de espera en las fases de reposo, reducen el consumo de energía en hasta un 80 por ciento dependiendo del ciclo de trabajo y, como consecuencia, reducen la emisión de CO₂.

Sytronix – Rápido y sencillo

RÁPIDO Y SENCILLO

Planificación y configuración rápidas
Elija entre más de 100 conjuntos preconfigurados o cree su propia configuración online. Con la ayuda de la guía paso a paso, podrá garantizar tener un sistema de dimensiones óptimas. Esto acelerará el proceso de instalación y puesta en marcha.

Acondicionamiento eficiente
Sytronix se ha diseñado especialmente para la modernización de los sistemas de regulación de presión. Los experimentados especialistas de Rexroth ayudan a los usuarios a aprovechar al máximo las ventajas de Sytronix, incluso en sistemas instalados previamente.

Interfaces de comunicación abiertas
Sytronix ofrece conectividad completa con Multi-Ethernet (PROFIBUS, Multi-Ethernet con Sercos, PROFINET, EtherCAT, EtherNet/IP), así como conexiones rápidas y cómodas a unidades de control de terceros.

Sytronix – Mayor eficiencia

MAYOR EFICIENCIA

Instalación y puesta en marcha sin complicaciones:
Diálogos de puesta en marcha, mediciones del motor automáticas y funciones hidráulicas integradas (función en espera/activar, arranque suave, funciones protectoras, gestión del sensor HPU, limitación de la potencia de la bomba, funcionalidad primario-secundario, función para bombas con ajuste en dos puntos) le guían de manera fiable y rápida a través del proceso de puesta en marcha.

Parametrización sin complicaciones
Cuenta con un asistente de software con parametrización y diagnósticos durante la puesta en marcha. También con sensores de unidad vinculados al sistema de control de maquinaria de nivel superior, mediante el sistema de bus del convertidor de frecuencia. El sistema está listo para su uso inmediato.

Menor enfriamiento necesario
Los accionamientos de la bomba de velocidad variable reducen la entrada de calor al fluido hidráulico, lo que, a su vez, reduce la necesidad de enfriarlo.

Menos espacio necesario
Su diseño compacto ahorra valioso espacio de instalación en la máquina y el armario de distribución. En muchos casos, el sistema de control hidráulico se puede simplificar considerablemente, reduciendo así el gasto en componentes hidráulicos.

Sytronix – Energía bajo demanda

ENERGÍA BAJO DEMANDA

Menos costo de funcionamiento
Sytronix reduce el consumo energético hasta en un 80 por ciento, reduciendo así también los costos de funcionamiento. La experiencia nos muestra que la inversión se paga sola en menos de un año.

Evite las emisiones de CO₂ con energía bajo demanda
Sytronix es una gama completa de accionamientos de energía bajo demanda. Como combinaciones de motor-bomba con control altamente dinámico, los accionamientos solo toman la energía de la red eléctrica que necesitan en el momento para abastecer las cargas conectadas. Además, los accionamientos de velocidad variable de Sytronix están en el centro de las unidades inteligentes y altamente integradas CytroPac y CytroBox, y los ejes servohidráulicos CytroForce, también muy compactos y que pueden entregarse listos para su instalación.

Menor emisión de ruido
Sytronix reduce la emisión de ruido media de la unidad de potencia hidráulica en hasta 20 dB (A). Como resultado, podrá cumplir con las normativas sobre control de ruido legales y específicas del usuario con muy pocas modificaciones estructurales.

Sytronix – Predictivo

PREDICTIVO

Mayor disponibilidad del sistema
Sytronix amplia la vida útil de los cojinetes del eje y los fluidos hidráulicos, y aumenta la disponibilidad gracias a la supervisión del estado. En accionamientos regulados, el software supervisa el estado del funcionamiento y lleva a cabo diagnósticos.

Disponibilidad y vida útil
Menor desgaste del cojinete del eje, mayor duración del fluido hidráulico y mejor supervisión del estado del sistema.