El sistema de transfer TS 1 ahorra espacio gracias a su construcción compacta. Está especialmente diseñado para productos y conjuntos pequeños y ligeros, que requieren una gran precisión de posicionamiento y repetibilidad.
Productos
Vista generalIndustrias
Vista generalServicio
Vista generalEmpleos
Vista generalGrupo de productos
Vista generaleConfigurators y herramientas online
Vista general
Cuando se trata de la producción eficiente de productos o módulos pequeños, el sistema de transporte TS 1 de Rexroth es la decisión correcta. Está especialmente diseñado para el montaje preciso de productos complejos. La capacidad de integración en el premontaje y el submontaje de un sistema de nivel superior es uno de sus puntos fuertes.
DISEÑO COMPACTO
El sistema de transfer TS 1 ahorra espacio gracias a su construcción compacta. Está especialmente diseñado para productos y conjuntos pequeños y ligeros, que requieren una gran precisión de posicionamiento y repetibilidad.
UNIDADES CON PRECISIÓN EXACTA
Los productos pequeños y los procedimientos exactos deben posicionarse y reproducirse con precisión, y ésta es exactamente la tarea adecuada para la unidad de posición TS 1. Diferentes tipos de palés para piezas de trabajo de plástico o de acero fino completan la gama de unidades de precisión que ofrece Bosch Rexroth.
VARIAS APLICACIONES
El TS 1 es adecuado en los campos de la tecnología médica (por ejemplo, audífonos, marcapasos), la electrónica (discos duros, reguladores, sensores), la mecánica de precisión (pequeños motores, interruptores) y la óptica (lentes de contacto). Incluso se pueden realizar líneas de montaje en salas blancas y secas.
Datos técnicos clave
Peso en palés de piezas de trabajo: |
hasta 3 kg |
Tamaños de palés de piezas de trabajo: | 80 x 80 mm, 120 x 120 mm, 160 x 160 mm |
Variedades de palés de piezas de trabajo: | plástico, plástico/acero y aluminio |
Medios de transporte: | correa, correa dentada |
Velocidad del transportador: | 6, 9, 12, 15, 18 m/min |
Alta precisión de repetición: | de ± 0,015 mm |
Adecuado para: | Salas limpias de clase 6 (EN ISO 14644-1), salas secas (hasta aproximadamente el 1% de humedad relativa) |
Componentes especiales: | curvas de acumulación para tiempos cortos de producción, unidad de posicionamiento para una máxima precisión de repetición y un rápido cambio de palés de piezas |
Información de pedidos |