Chile

Seleccione su localización

Cilindros electromecánicos EMC

Cilindros electromecánicos EMC

Control exacto de procesos complejos

 Eje servohidráulico autónomo SHA

Eje servohidráulico autónomo SHA

Solución sencilla para cargas pesadas.

Los ejes autónomos electromecánicos o hidráulicos son convincentes por muchas razones:

Ahorran espacio y requieren poco mantenimiento, se pueden controlar con precisión, simplifican las tareas de ingeniería y se pueden pedir completamente listos para instalar.

Ofrecemos una cartera a medida de ejes electromecánicos y servohidráulicos con un concepto de control, ingeniería y accionamiento eléctrico estandarizado.

Ejes autónomos en un sistema completo (PDF)

Nuestros cilindros electromecánicos y actuadores autónomos:

La selección de la tecnología adecuada para un accionamiento lineal autónomo se basa principalmente en las características de rendimiento requeridas, como la carga dinámica y la distancia, pero también deben tenerse en cuenta otros factores, como la vida útil deseada, el rango de temperatura, el tipo de protección y el grado de controlabilidad requerido.

Ejes autónomos en comparación directa (PDF)

El camino hacia el correcto concepto de actuador (PDF)




Beneficios

Beneficios de los cilindros electromecánicos

Cilindros electromecánicos EMC

Las ventajas:

  • Control exacto de procesos complejos, accionamiento sincrónico de multiples ejes
  • Diseño higiénico (para aplicaciones para alimentación, laboratorioss y farmacéuticas)
  • Concepto de lubricación optimizado con conexión opcional a la unidad central de lubricación
  • Herramienta de selección LinSelect

Más información
Más información
Ejes lineales autónomos

Ejes servohidráulicos SHA

Las ventajas:

  • Solución sencilla para cargas pesadas
  • Operacion en condiciones ambientales agresivas / áreas peligrosas
  • Flexibilidad de diseño debido a la construcción compacta y distribuida
  • Conocimientos hidráulicos mínimos requeridos e
  • Gestión de energía opcional
  • Herramientas de ingeniería y simulación (por ejemplo, SytronixSize y Simster)

Más información
Más información