Cartera de BODAS Connect

BODAS Connect
Su oferta de IoT y telemática con total libertad

¿Desea obtener más de una solución IoT telemática que el estándar de su proveedor? ¿Quiere realizar el desarrollo por su cuenta y asegurar su IP? ¿Sus grupos de interés tienen objetivos diametralmente opuestos con respecto a qué hacer con los datos de los vehículos? Resuelva el problema con un sistema bien pensado pero totalmente abierto: BODAS Connect. 

Personalice la telemática según las necesidades reales de su mercado

Abarque de forma profesional los roles individuales entre sus usuarios avanzados: operaciones, servicio e ingeniería.

Pala cargadora que envía datos desde la obra

Gestión de operaciones

Permita que los responsables de operaciones sepan lo que hacen sus máquinas.

Ver el vídeo
Segadora que envía datos de servicio a los técnicos

Soporte de servicio

Permita que los técnicos de servicio tengan acceso a las máquinas de forma remota.

Ver el vídeo
Cosechadora en el campo que recibe una actualización de software de forma inalámbrica

Despliegue del software de forma inalámbrica

Servicio, implementación y actualización remota de software de control de vehículos para flotas enteras.

Ver el vídeo

Benefíciese de la conectividad de Rexroth, totalmente abierta y libre

Disfrute de una verdadera capacidad de elección. Y si no la tenemos, integre la de un tercero, o hágalo usted mismo.

Cartera de unidades de conectividad

Libertad de elección en hardware

Elija entre una amplia gama de existencias de unidades de control de conectividad diseñadas específicamente para el uso intensivo fuera de carretera: desde soluciones básicas de conectividad basadas en microcontroladores hasta microprocesadores de cuatro núcleos basados en Linux, y toda una gama intermedia, además de etiquetas y balizas Bluetooth de baja energía. Seleccione individualmente lo que realmente necesita para cada tipo de vehículo en su flota conectada.

Unidad de conectividad con tres iconos de aplicación

Libertad para proteger su propia IP en la computación periférica

Desarrolle sus propias aplicaciones (en forma de snaps [instantáneas]) e impleméntelas en las unidades de conectividad, todo por sí mismo, con su IP totalmente protegida. Esta libertad se debe al sistema operativo Debian Linux y a nuestro middleware stack profesional, que funciona a la perfección con el sistema de empaquetado y despliegue de software Snap de vanguardia de Canonical.

Unidad de conectividad con dos iconos de nube que envían datos

Libertad para elegir puntos finales de datos en la nube

Cargue sus datos desde el vehículo a donde usted quiera, no a donde su proveedor de telemática quiera que los envíe. Defina varios extremos de datos en paralelo. Si lo desea, puede continuar enviando datos directamente a su administración de datos existente sin desviarse por otras nubes. Cumpla los requisitos de sus grupos de interés con cargadores individuales: ingeniería, ventas, alquiler. YOU DECIDE.

Canalización de datos

Libertad para disfrutar de canalizaciones de datos personalizadas

Recupere, combine, calcule y genere datos como desee. Si las numerosas rutinas de administración de datos estándar no satisfacen sus necesidades, puede desarrollarlas e implementarlas usted mismo, con su propiedad intelectual totalmente protegida.

Joven trabajando con su ordenador

Libertad para NO empezar de cero

Ofrecemos una solución integral completamente funcional, que utilizan muchos de nuestros clientes. Sin embargo, utilizarla o no es su elección. También puede utilizar solo una parte. O decidirlo más adelante. Usted decide cómo y cuánto contribuir con su propia experiencia, o si prefiere beneficiarse de las soluciones que ponemos a su disposición.

Pantalla que muestra las posibilidades para configurar el software

Libertad para elegir front end profesionales

Elija entre una amplia selección de mosaicos front end predefinidos para la gestión de flotas, supervisión de operaciones, alquiler y servicios posventa de vehículos en remoto. Póngale su marca, modifíquelo y cámbielo como desee. Y, si aun así no es lo que buscaba, añada lo que quiera, a su propio ritmo. Nuestro sistema es abierto.

Palas cargadoras actualizadas de forma inalámbrica

Libertad en la implementación de software de control de vehículos profesional

Flash Rexroth o controladores de dominio de terceros individuales o en conjunto en campañas automatizadas de flotas. ¿Su conexión móvil por radio es débil y se desconecta a menudo? Con nosotros, ese problema es cosa del pasado. Nuestro sistema funciona como un smartphone. En primer lugar, descargamos la actualización en el vehículo, la comprobamos y, después, aplicamos los controladores en el momento que más le convenga al operario de la máquina. Garantizamos la estabilidad.

Iconos conectados que muestran la asociación

Libertad para elegir socios

A los proveedores especializados de conectividad y servicios de datos les encanta que nuestras soluciones sean tan abiertas. Para ellos es fácil. De este modo, podrá encontrar socios independientes para todo tipo de soluciones innovadoras: acceso remoto a vehículos, funciones de pedido y facturación bajo demanda, supervisión avanzada del estado y muchas otras características. Elija los socios que desee. BODAS Connect ofrece una base estable que va mucho más allá del simple cumplimiento del formato de datos ISO 15143.

Vista interior de una pala cargadora con un visualizador que muestra los datos del vehículo

Libertad para elegir soluciones de sistemas de vehículos

BODAS Connect es una parte integral de BODAS, nuestras soluciones de aplicaciones digitales de Bosch Rexroth. De este modo, ofrecemos una conectividad profesional gracias a las soluciones de control de vehículos prediseñadas pero abiertas y a los sistemas de automatización. La estimación de la carga útil durante el ciclo de trabajo de excavación y la transferencia de datos al sistema ERP de la cantera son solo un ejemplo.

Información detallada sobre la telemática de Rexroth

Obtenga más información sobre nuestra solución IoT de telemática integral y abierta: Descargue la documentación que necesite

¿Por qué elegir las soluciones de conectividad de Bosch Rexroth?

SOMOS MUCHO MÁS

Que una empresa de informática: En lugar de Big Data a medida, obtenga datos inteligentes y soluciones listas para la acción de quienes entienden los vehículos todoterreno y sus flujos de trabajo, desde los flujos de datos hasta la parte de acero y hierro.

ESTAMOS ABIERTOS

Disfrute de la libertad de varias interfaces con soluciones ERP de terceros para que sus datos funcionen sin problemas dentro de su infraestructura informática establecida.

SOMOS MODULARES

Seleccione lo que necesite. Si solo necesita la gestión de dispositivos, resérvela sin la gestión de datos. Si quiere empezar solo con la gestión de flotas, solo tiene que seleccionar estas aplicaciones y dejar las demás fuera.

SOMOS ESCALABLES

Empiece con una solución a pequeña escala y amplíela después. Solo tiene que añadir otras aplicaciones y funciones de gestión de dispositivos más adelante, a medida que vaya avanzando.

SOMOS SEGUROS

El Suite IoT de Bosch alberga más de 10 millones de coches. Sin duda, esto no es posible sin unos conceptos de seguridad y protección claros y dedicados con actualizaciones continuas. Benefíciese de esta potencia automovilística.