Reducir las emisiones de CO2, garantizar la cadena de suministro y absorber el impacto de la escasez de trabajadores cualificados: el sector de la ingeniería mecánica se enfrenta a múltiples desafíos. ¿Quién tiene tiempo de escoger componentes de tecnología de movimiento lineal de un catálogo, dimensionarlos y coordinarlos?
Gracias a una cartera de productos enlazada de manera inteligente, cuyos componentes se pueden combinar digitalmente para formar ejes, accionadores y sistemas multieje únicos, la automatización es mucho más eficiente y menos propensa a errores. Sobre todo cuando los ejes lineales ensamblados con paquete de automatización se complementan con motores y controladores de accionamiento a petición o se suministran como un subsistema completo con software operativo preinstalado. La puesta en marcha automatizada y la programación visual simple aceleran aún más la implementación de soluciones de automatización. En este artículo de blog, aprenderá cómo es posible llevar a cabo aplicaciones típicas con un solo eje y varios ejes en la automatización de fábricas, de manera fácil y rápida.
La gama de aplicaciones de la tecnología de movimiento lineal es amplia y abarca procesos que van de la selección y colocación, alimentación y distribución, ubicación, separación y el apilamiento hasta el montaje, el atornillado o el ensayo. Sin embargo, debido a los diversos requisitos de movimiento, cada aplicación exige ejes lineales y configuraciones individuales. A continuación, se describen cuatro casos típicos:
Los accionadores en forma de cilindros electromecánicos (EMC) contribuyen a la automatización eficiente de las fábricas. En comparación con los accionadores neumáticos, suelen ser más eficientes energéticamente, de escaso mantenimiento y controlables, ya que el accionamiento de tornillo convierte directamente el par motor en movimiento. Las series EMC y EMC-HP Rexroth, con sus ensambles de husillo planetario, disponibles en aproximadamente 3000 variantes diferentes, abren una amplia gama de aplicaciones de prensado y automatización en industrias como la electrónica y la producción de baterías, hasta soluciones de automatización para bienes de consumo de movimiento rápido (FMCG).
Los paquetes opcionales de accionamiento y automatización de Bosch Rexroth permiten implementar tareas de posicionamiento dinámico con fuerzas de 0,1 kN mediante simples aplicaciones de prensado y unión de hasta 250 kN. El Smart Function Kit Pressing también incluye un sensor de fuerza opcional y un PC industrial con software operativo preinstalado. Como resultado, se pueden configurar y pedir prensas servoaccionadas listas para funcionar directamente con un código de producto en unos pocos clics.
El software operativo basado en el navegador acorta la puesta en marcha a unos pocos minutos: la programación se realiza gráficamente a través de módulos de secuencia y las comprobaciones de verosimilitud evitan que se excedan los límites del sistema. El Smart Function Kit Pressing se puede conectar fácilmente a un controlador de nivel superior en el lugar de uso mediante bloques de funciones preparados. A partir de ahí, es posible dirigir la prensa servoaccionada y transmitir los datos de resultado y proceso a la prensa mediante el controlador de nivel superior.
Ya estemos hablando de sistemas de un solo eje, multieje o de cilindro electromecánico: los paquetes modulares de accionamiento y automatización para sistemas lineales y accionadores permiten solucionar una amplia gama de tareas de manera fácil, rápida y rentable, incluidas prensas servoaccionadas y robots lineales completos. En aras de la máxima flexibilidad, el usuario decide por sí mismo el grado de implementación deseado. Por ejemplo, los sistemas multieje o de un solo eje pueden configurarse paso a paso como sistemas mecánicos o electromecánicos o para formar un sistema lineal completo que incluya software de control. En cualquier caso, la ingeniería mecánica y de instalación puede aprovechar el tiempo ganado para otras tareas.
¿Le interesa una inspiración aún más práctica para su automatización moderna con tecnología de movimiento lineal? Vea las grabaciones aquí.
Póngase en contacto con nuestros expertos para obtener más información y soporte sobre las herramientas y aplicaciones.