1. Home
  2. Blog
  3. Sistemas de transmisión a toda velocidad
Sistemas de transmisión a toda velocidad
Sistemas de transmisión a toda velocidad
Accionamientos y controles eléctricos

Sistemas de transmisión a toda velocidad

Las nuevas necesidades de los clientes y la volatilidad de los mercados suponen un desafío tanto para la logística interna como para el transporte dentro de los sistemas de maquinaria y montaje. Por esta razón, los sistemas de transmisión actuales deben diseñarse para que cumplan con requisitos cambiantes en poco tiempo. La capacidad de adaptarse rápidamente a distintos portadores, tamaños y pesos de carga es esencial. Además, la demanda de sistemas inteligentes, altamente integrados, fáciles de utilizar y que interactúen de forma extremadamente flexible y eficiente está en crecimiento. Para cumplir con estos requisitos, Bosch Rexroth ofrece una amplia cartera de sistemas de transmisión diversos y escalables que cubren los requisitos actuales y futuros.

El objetivo de los sistemas de transmisión es automatizar los procesos de producción, optimizar los flujos de material y facilitar el manejo de los materiales. De esta forma se reduce la carga de trabajo y no solo se mejora la seguridad, sino que también se incrementa la eficiencia. De ahí que la importancia de los sistemas de transmisión en numerosas industrias, como la de la producción de embalajes, bienes de consumo, electrónica y celdas de batería esté en alza.

Los sistemas de transporte inteligente que permiten el control individual de los transportadores en cualquier posición tienen mucha demanda y a menudo sustituyen los sistemas tradicionales accionados por cinta o por cadena. El mercado de sistemas de transporte inteligentes está en auge, con un crecimiento medio de al menos un 20 por ciento cada año. Esto se debe a que los mercados en rápido crecimiento o las crecientes demandas globales de bienes de consumo (por ejemplo, como consecuencia de la urbanización, cambios en el estilo de vida y en el comportamiento del consumidor) tienen altas exigencias para la fábrica del futuro. La demanda de fábricas con plazos de entrega más cortos y más flexibles en las configuraciones de productos crece constantemente. Al mismo tiempo, debe ser posible cambiar y adaptar rápidamente las soluciones y diseñarlas para que tengan tiempos de cambio cortos o inexistentes. Los sistemas de transporte altamente integrados, fiables y fáciles de utilizar con tiempos de desarrollo cortos tienen mucha demanda.

La solución ideal para cada tarea de transporte

Bosch Rexroth cubre la gama completa de sistemas de transmisión: desde sistemas de transmisión tradicionales, como TS 2plus y TS 5, hasta sistemas de transportador de cadena, como VarioFlow plus, y sistemas inteligentes, como el sistema de transporte flexible FTS y ACTIVE Mover, así como el sistema de planos ctrlX FLOW6D. Estos sistemas proporcionan la solución adecuada sean cuales sean sus necesidades: altos volúmenes y sistemas totalmente automatizados con tiempos de ciclo corto, lotes pequeños de varios diseños con sistemas semiautomatizados o zonas de trabajo manuales. Las soluciones de transporte tienen un diseño modular y se pueden adaptar según las necesidades. Esto quiere decir que los sistemas ya existentes se pueden ampliar o modificar fácilmente.

Mientras que los sistemas de transmisión tradicionales de Bosch Rexroth transportan las piezas en portadores a lo largo de la línea de producción hasta los puntos correspondientes de demanda, el transportador de cadena VarioFlow plus, por ejemplo, trabaja en muchas aplicaciones sin portadores de piezas y está diseñado para una alta flexibilidad. Es adecuado para el transporte de productos directo e indirecto en todas direcciones. Gracias al amplio sistema del kit de herramientas, los sistemas se pueden adaptar de forma individual para superar cualquier reto, incluso en los espacios más reducidos y entornos exigentes con el espacio.

Los sistemas de transmisión inteligentes de Bosch Rexroth están basados en un motor lineal y ofrecen el control individual de los transportadores y una alta dinámica. Esta cartera incluye FTS y ACTIVE Mover. Ambos contienen una topología extremadamente flexible. En cualquier lugar en el que se tengan que transportar productos rápidamente y con precisión, los sistemas de transmisión con motor lineal ACTIVE Mover y FTS asientan nuevos estándares gracias a su combinación ideal de precisión, velocidad, capacidad de carga y flexibilidad.

Para el transporte y el posicionamiento sin contacto de alto rendimiento (por ejemplo, en la industria de los semiconductores, alimentaria y farmacéutica), ctrlX FLOW6D hará flotar los productos con seguridad. Con el sistema de planos, Bosch Rexroth ofrece una mayor libertad de movimiento y la máxima precisión. Las plataformas de transporte flotantes libres se desplazan sobre una superficie de trabajo orientada horizontalmente, verticalmente o aérea. Cada transportador opera en seis grados de libertad (6DOF) con una gran precisión y a alta velocidad, sin fricción ni contaminación. La integración en ctrlX AUTOMATION ofrece una solución completa con un sistema de control compacto y aplicaciones para aumentar el alcance de las funciones. El resultado es un sistema holístico y ágil que permite explotar todo el potencial de la levitación industrial.

Del movimiento a la perfección: sistemas de transmisión automatizados

El kit abierto de herramientas de automatización ctrlX AUTOMATION de Bosch Rexroth representa la clave para la automatización eficiente de soluciones de logística interna, como los sistemas de robótica móvil o los robots móviles autónomos (AMR). El sistema de control ctrlX CORE y el sistema de accionamientos ctrlX DRIVE hacen posible una puesta en marcha rápida y un diseño que ahorre espacio. Con las herramientas de ingeniería, configuradores y aplicaciones, los diseñadores de máquinas pueden acelerar el tiempo de comercialización y los usuarios pueden conseguir procesos de producción y logística interna eficientes.

Los sistemas de transmisión automatizados son los pilares de los sistemas de producción en la fábrica del futuro. Los sistemas de transmisión automatizados modernos de Bosch Rexroth permiten programar y configurar libremente varias aplicaciones. Pueden adaptarse a distintos tamaños, formas y tipos de producto o casos de uso, haciendo posible así tener un alto grado de flexibilidad y nuevas posibilidades de acción. El proceso automatizado reduce los cuellos de botella, aumenta el rendimiento y mejora la velocidad de producción general.

Ad Scheepers

Autor: Ad Scheepers

Función: Director de mercado y gestión de productos de sistemas PMC