Actuadores autónomos Actuadores autónomos

Características

Movimiento lineal y fuerza

Movimiento lineal y fuerza

Controlado por servomotor síncrono

Controlado por servomotor síncrono

Sistema sellado con densidad de potencia hidráulica y robustez

Sistema sellado con densidad de potencia hidráulica y robustez

Controlado puramente de forma eléctrica

Controlado puramente de forma eléctrica

¿Cuáles son las ventajas de los actuadores autónomos?

Los actuadores autónomos son altamente eficaces: combinan un motor eléctrico, una bomba y un cilindro hidráulico con importantes funciones de control y dispositivos de apagado en un sistema compacto y herméticamente sellado. La combinación del diseño electrohidráulico con un convertidor moderno y tecnología de control permite controlar fácilmente y con precisión los movimientos lineales y la fuerza. Si no se requiere fuerza, el motor se mantiene parado. Las válvulas de cierre soportan todas las cargas y fuerzas aplicadas. El resultado de este sistema de control con potencia bajo demanda es un consumo mínimo de electricidad y, a fin de cuentas, menos emisiones de CO₂ a lo largo de todo el proceso. Sus múltiples ventajas hacen que los actuadores autónomos sean ideales no solo como sustituto moderno de los cilindros hidráulicos con unidades de potencia centrales, sino también como alternativa duradera y de bajo mantenimiento para los accionamientos directos electromecánicos.

Le ayudamos a enfrentarse a sus desafíos

Su desafío: Conexiones por tuberías largas

Conexiones por tuberías largas

Su desafío: El último actuador hidráulico

El último actuador hidráulico

Su desafío: Vida útil de los actuadores electromecánicos

Vida útil de los actuadores electromecánicos

Su desafío: Limitación de espacio y longitud

Limitación de espacio (longitud)

Su desafío: Las cargas de impacto se producen durante el proceso

Las cargas de impacto se producen durante el proceso

Comparación de productos

CytroMotion CytroForce Solución personalizada
Seguridad a petición STO, SLS, SBC * Personalizada
Fuerza < 275 kN < 1200 kN Personalizada
Fuerza alta Vmax < 350 mm/s < 120 mm/s Personalizada
Avance rápido Vmax < 2 x Avance rápido < 5 x Avance rápido Personalizada
Control excluido incluido Personalizada
*
STO = Par de apriete seguro

SLS = Velocidad limitada segura

SBC = Control de freno seguro

Más información

Alta densidad de potencia y controles eléctricos: Cómo las máquinas y sistemas optimizan los actuadores autónomos.

Documento técnico

Alta densidad de potencia y controles eléctricos:
Cómo las máquinas y sistemas optimizan los actuadores autónomos.

Descargar

Seminario web

Maximize your productivity by selecting the best self-contained actuator

Ver