Imágenes de productos de distintos accionamientos de Bosch Rexroth. Accionamientos

Servoaccionamientos compactos y modulares

Imágenes de productos de distintos accionamientos ctrlX DRIVE.

ctrlX DRIVE – Más accionamiento en la automatización

ctrlX DRIVE es el sistema de accionamiento modular más compacto. Los usuarios no solo pueden minimizar significativamente el espacio de instalación, sino que también es posible lograr la máxima escalabilidad. Ya sea como una variante de nivel básico o de gama alta: el sistema permite la rápida implementación de soluciones económicas individuales que aumentan con los requisitos. El sistema de accionamientos cubre tanto aplicaciones sencillas de un solo eje como complejos sistemas de máquinas de varios ejes. El usuario puede combinar libremente todos los componentes del sistema. La cartera escalable de accionamientos incluye convertidores, inversores de eje simple y doble, convertidores CC/CC y fuentes de alimentación rectificadoras y regenerativas.

Bosch Rexroth también ofrece soluciones para rangos de tensión más bajos gracias a su plataforma arquitectónica coherente. Esto incluye un servoaccionamiento para rangos de potencia de 0,05 a 1,5 kW y un terminal servo para bajas tensiones de 24 V y 48 V.

La cartera se complementa con una variante sin armario con protección IP65. La variante sin armario de ctrlX DRIVE no solo permite una instalación que ahorra espacio y reduce el esfuerzo de cableado, sino que también ofrece la máxima flexibilidad en la aplicación.

Más información sobre ctrlX DRIVE

Ir a la Rexroth Store
Ir a la Rexroth Store

¿Tiene curiosidad? Eche un vistazo a nuestros vídeos.

ctrlX DRIVE – sistema de accionamiento escalable

ctrlX DRIVE sin armario – El futuro de la tecnología de servoaccionamiento

ctrlX AUTOMATION - Descargas

Descargas

Si desea obtener más información sobre ctrlX AUTOMATION descargue uno de nuestros documentos técnicos o eche un vistazo a la revista ctrlX AUTOMATION.

Ir a las descargas
Icono de auriculares como símbolo de contacto

Contacte con nosotros

¿Necesita más información sobre nuestras soluciones de accionamiento?

¡Póngase en contacto ahora!