Cartera eLION

eLION de alta tensión

Motor eLION

Motor eLION

  • Motores síncronos de imanes permanentes con reluctancia
  • Variantes modulares y escalables: hasta 230 kW de potencia nominal
  • Diseñado para diversas funciones de los vehículos de fuera de carretera
  • Fácilmente integrable mediante interfaces mecánicas estandarizadas
  • Alta eficiencia

Escuche el podcast Deep Dive 1
Escuche el podcast Deep Dive 2

HOJA DE DATOS
HOJA DE DATOS
Inversor eLION

Inversor eLION

  • Diseño robusto de fuera de carretera con comunicación CAN J1939
  • Funciones de seguridad según ISO 13849 y 25119
  • 3 clases de potencia
  • Alta capacidad de sobrecarga
  • Montaje sencillo mediante conectores rápidos
  • Aviso sobre información de datos

HOJA DE DATOS
HOJA DE DATOS
Tecnología de engranajes eLION

Tecnología de engranajes eLION

  • Diseñado para soluciones móviles accionadas mediante ruedas y ejes
  • Compacto y robusto con alta eficiencia
  • Diseñado para motores eléctricos de alta velocidad
  • Cambio de marchas suave
  • Par máximo de salida 7650 Nm (caja de caída) y 42 000 Nm (accionamiento por buje)
Fichas técnicas
Fichas técnicas
Cargador de a bordo eLION

Cargador de a bordo eLION

  • Diseño de alta resistencia para aplicaciones fuera de carretera
  • Cargador de CA unidireccional y controlador de carga rápida de CC integrado
  • Posibilidad de conexión a la red monofásica (19 kW) y trifásica (22 kW)
  • Funcionamiento en paralelo hasta 88 kW
  • Se integra fácilmente mediante conectores rápidos
  • Aviso sobre información de datos

Escuche el podcast Deep Dive

HOJA DE DATOS
HOJA DE DATOS
Convertidor CC/CC eLION

Convertidor CC/CC eLION

  • Diseño de alta resistencia para aplicaciones fuera de carretera
  • Conversión de alta a baja tensión
  • Convertidor de potencia con aislamiento galvánico para 12 y 24 V
  • Diseño modular listo para usar
  • Integración flexible con posibilidad de hasta 4 dispositivos en paralelo
  • Aviso sobre información de datos
HOJA DE DATOS
HOJA DE DATOS
Cables eLION

Cables eLION

  • Cableado de baja y alta tensión
  • Conector de codificador multinúcleo de 17 polos
  • Conector de alta tensión (CC/CA) de 1 polo codificado por colores con cierre rápido
  • Resistente a químicos
  • Cable apantallado EMC

Fichas técnicas
Fichas técnicas

eLION de baja tensión

Motor eLION de baja tensión

Motor eLION de baja tensión

  • Motores síncronos de imanes permanentes con reluctancia
  • Variantes modulares y escalables: hasta 47 kW de potencia nominal
  • Diseñado para diversas funciones de los vehículos para uso fuera de la vía pública
  • Fácilmente integrable mediante interfaces mecánicas estandarizadas
  • Alta eficiencia
FICHA TÉCNICA
FICHA TÉCNICA
Inversor eLION de baja tensión

Inversor eLION de baja tensión

  • Diseño robusto para uso fuera de la vía pública con comunicación CAN J1939
  • Funciones de seguridad según ISO 13849
  • 3 clases de potencia
  • Alta eficiencia
FICHA TÉCNICA
FICHA TÉCNICA
Su vía rápida hacia la electrificación

Folleto eLION: Su vía rápida hacia la electrificación

Todos los productos eLION, sus ventajas y datos técnicos de un vistazo. Descargue el folleto completo de eLION y descubra cómo Bosch Rexroth acelera sus proyectos de electrificación.

Descargar el folleto
Descargar el folleto