Un cilindro electromecánico con un paquete de sensores, junto a un brazo en llamas con un puño. Cilindro electromecánico EMC-HP (High Power)

  • Serie compacta para servicio pesado con paquete de sensores opcional.
  • Más libertad gracias a la eficiencia energética, la facilidad de mantenimiento y la flexibilidad.
  • Rápida selección gracias a la herramienta digital LinSelect.

Información del producto

Resumen de las ventajas

  • Potente: puede manejar hasta 250 kN
  • Inteligente: con un paquete de sensores opcional
  • Económico: eficiencia energética, costes de operación reducidos, menores tiempos de inactividad, preparado para el futuro
  • Compacto: menos espacio requerido, se puede integrar fácilmente
  • Completo: componentes a medida de un único proveedor
  • Flexible: se puede adaptar a aplicaciones específicas, numerosos métodos de fijación, la longitud se puede configurar libremente
  • Bajos requisitos de mantenimiento: Intervalos de relubricación prolongados, lubricación por baño de aceite opcional

Datos técnicos clave

  • Fuerza axial máx.: hasta 250 kN
  • Capacidad de carga dinámica (cdyn): puede resistir hasta 473 kN
  • Velocidad de desplazamiento máx.: 0,83 m/s
  • Carrera máx.: 1500 mm
  • Clase de protección: IP54
  • Husillo de rodillos planetarios: Tamaños 60 y 75

Visualización de 16 ejemplos de aplicación en forma de iconos

Aplicaciones típicas

  • 1–4: prensa - ajuste de presión - engaste - dibujado profundo
  • 5–8: doblaje - estampado - doblado- aserrado
  • 9–12: perforar - remachar - montaje- posicionamiento
  • 13–16: tensado - elevación - alisado - ensayo de resorte