Dos cilindros electromecánicos de diferentes tamaños en su propio plano de construcción, rodeados por un círculo. Cilindros electromecánicos EMC

  • Máxima productividad gracias a accionadores electromecánicos sin mantenimiento.
  • Económicos gracias a su rápida puesta en marcha.
  • Eficientes energéticamente gracias a la lubricación de por vida.

Información del producto

Resumen de las ventajas

  • Lubricación de por vida para aplicaciones ligeras*.
  • Mayor flexibilidad en el diseño de máquinas gracias al uso de accionadores sin mantenimiento.
  • Mayor disponibilidad de las máquinas
  • Sin mantenimiento ni costes operativos
  • Hasta 15 000 km de vida útil del accionador.
  • Dimensionado y configuración sencillos


* Con limitaciones técnicas; utilice nuestra herramienta de selección y dimensionado LinSelect para comprobar si la lubricación de por vida se puede utilizar con su aplicación.

Visualización de 16 ejemplos de aplicación en forma de iconos

Aplicaciones típicas

  • 1–4: prensa - ajuste de presión - engaste - dibujado profundo
  • 5–8: doblaje - estampado - doblado- aserrado
  • 9–12: perforar - remachar - montaje- posicionamiento
  • 13–16: tensado - elevación - alisado - ensayo de resorte