Sistemas de movimiento lineal listos para instalar sobre un fondo azul claro. Ejes lineales

Sistemas lineales listos para instalar, incluidos guía y accionamiento

  • Precisos, compactos y de alto rendimiento
  • Fácil integración en conceptos de máquina
  • Amplia diversidad de variantes
  • Configuración rápida

Comparación de productos

Datos técnicos clave

Producto
Abreviatura del producto Tamaños del producto
Tipo de accionamiento Capacidad de carga dinámica Velocidad máxima Aceleración máxima Distancia máxima de desplazamiento* Repetibilidad
Módulos compactos CKK 70, 90, 110, 145, 200, 280 Accionamiento de husillo de rosca de bolas hasta 216.700 N hasta
2,5 m/s
hasta
50 m/s²
hasta
4.590 mm
(son soporte de husillo)
± 0,005 mm
CKR 70, 90, 110, 145, 200, 280 Accionamiento de correa dentada hasta 216.700 N hasta
5 m/s
hasta
50 m/s²
hasta
9.710 mm
± 0,05 mm
Módulos lineales MKK 40, 65, 80, 110, 140, 165 Accionamiento de husillo de rosca de bolas hasta 84.100 N hasta
2,5 m/s
hasta
50 m/s²
hasta
4.960 mm
(con soporte de husillo)
± 0,005 mm
MKR 40, 65, 80, 110, 140, 145, 165 Accionamiento de correa dentada hasta 84.100 N hasta
5 m/s
hasta
50 m/s²
hasta
11.560 mm
± 0,05 mm
MLR 80, 110 Accionamiento de correa dentada hasta 18.200 N hasta
10 m/s
hasta
50 m/s²
hasta
9.625 mm
± 0,05 mm
Módulos pequeños SMS 30, 40, 50, 80, 120 Accionamiento de husillo de rosca de bolas no especificado hasta
1,92 m/s
hasta
9,6 m/s²
hasta
1.439 mm
(longitudes de cuadrícula)
± 0,005 mm
Módulos de precisión PSK 50, 60, 90 Accionamiento de husillo de rosca de bolas hasta 57.300 N hasta
1,6 m/s
hasta
50 m/s²
hasta
852 mm
± 0,005 mm
Mesas lineales TKK 155, 225, 325, 455 Accionamiento de husillo de rosca de bolas hasta 180.600 N hasta
1,6 m/s
hasta
50 m/s²
hasta
2.145 mm
± 0,005 mm
Módulos de motor lineal LMM 140, 180, 220 Motor lineal hasta 92.920 N hasta
5 m/s
hasta
250 m/s²
hasta
4.000 mm
(longitudes de cuadrícula)
± 0,001 mm
Módulos Omega OBB 55, 85, 120 Accionamiento de correa dentada hasta 96.200 N hasta
5 m/s
hasta
50 m/s²
hasta
5.000 mm
± 0,05 mm
Módulos de alimentación VKK 50, 70, 100 Accionamiento de husillo de rosca de bolas hasta 26.000 N hasta
1,27 m/s
hasta
50 m/s²
hasta
470 mm
± 0,01 mm
Guías lineales SGK 85, 100, 130, 160, 180, 230, 280 Accionamiento de husillo de rosca de bolas hasta 39.180 N hasta
1,6 m/s
hasta
50 m/s²
hasta
3.710 mm
± 0,005 mm
SOK 85, 100, 130, 160, 180, 230, 280 Accionamiento de husillo de rosca de bolas hasta 36.380 N hasta
1,6 m/s
hasta
50 m/s²
hasta
3.710 mm
± 0,005 mm
SGO 65, 85, 100, 130, 160, 180, 230, 280 sin accionamiento hasta39,180 N hasta
5 m/s
hasta
50 m/s²
hasta
3.710 mm
no especificado (sin accionamiento)
SOO 85, 100, 130, 160, 180, 230, 280 sin accionamiento hasta 36.380 N hasta
5 m/s
hasta
50 m/s²
hasta
3.710 mm
no especificado (sin accionamiento)
Unidades de accionamiento AOK 20, 32, 40 Accionamiento de husillo de rosca de bolas no especificado (guía externa) hasta
2,5 m/s
hasta
50 m/s²
hasta
4.660 mm
± 0,005 mm
AGK 20, 32, 40 Accionamiento de husillo de rosca de bolas no especificado (guía externa) hasta
2,5 m/s
hasta
50 m/s²
hasta
4.885 mm
± 0,005 mm
* Distancias de desplazamiento más largar bajo petición

PREGUNTAS FRECUENTES

1. ¿Qué es un eje lineal?

Un eje lineal es un actuador lineal electromecánico que guía y acciona con precisión un movimiento lineal. Combina una guía lineal (guía de riel de perfil o guía de casquillos de bolas) con un sistema de accionamiento como un conjunto de husillo de bolas, un accionamiento por correa dentada o un motor lineal. Como unidad lineal lista para instalar, se utiliza para unidades de posicionamiento lineal, como eje en robots lineales o como cilindro lineal eléctrico.

2. ¿Cuáles son los criterios para seleccionar un eje lineal?

Los factores decisivos son la carga útil (incluidos los pares), la carrera, la dinámica requerida, el posicionamiento y la repetibilidad, así como el espacio y la posición de montaje. Las cargas elevadas requieren guías rígidas y tamaños adecuados; las carreras largas requieren conceptos de accionamiento apropiados. Estos parámetros determinan el diseño y el accionamiento.

3. ¿Cuándo se utiliza un conjunto de husillo de bolas, un accionamiento por correa dentada o un motor lineal?

Los conjuntos de husillos de rosca de bolas se utilizan cuando se requieren fuerzas elevadas y una alta precisión de posicionamiento. Los accionamientos por correa dentada son adecuados para carreras largas y altas velocidades. Los motores lineales se utilizan cuando se requieren la máxima dinámica y la mayor precisión sin elementos de transmisión mecánica.

4. ¿Qué ejes lineales son adecuados para aplicaciones de alta precisión?

Para una alta precisión de posicionamiento y repetibilidad se utilizan sistemas lineales rígidos accionados por husillo (ejes lineales y actuadores). Si además se requiere la máxima dinámica, pueden considerarse ejes con motor lineal. En última instancia, la rigidez del guiado y el concepto de accionamiento determinan qué solución es la adecuada.

5. ¿Qué ejes lineales son adecuados para largos recorridos y altas velocidades?

Para carreras largas y altas velocidades de desplazamiento se utilizan ejes lineales con accionamiento por correa dentada. Permiten grandes longitudes con una elevada dinámica y una escalabilidad económica. La selección se basa en la carga útil y los requisitos de integración.

6. ¿Cuándo se utilizan unidades de accionamiento con guiado externo?

Las unidades de accionamiento se utilizan cuando se desea emplear una guía lineal específica del cliente o ya existente. Proporcionan un conjunto de husillo de bolas listo para instalar con soporte y se combinan con una guía externa independiente. Esto permite una mayor libertad de diseño y, al mismo tiempo, un accionamiento estandarizado.

7. ¿Cómo se utilizan los ejes lineales en sistemas multieje?

Los ejes lineales constituyen la base de los pórticos lineales, de superficie y espaciales en tareas de manipulación y posicionamiento, y pueden combinarse mediante elementos de conexión para formar sistemas multieje. Esto da lugar a robots lineales cartesianos escalables, que Bosch Rexroth ofrece como producto estándar.