Dos empleados de Bosch Rexroth montando sensores de temperatura ESD resistentes al agua Protección ESD para sistemas de producción

Evite las descargas electrostáticas con los componentes Rexroth.

La ESD (Electronic Static Discharge) está causada por las cargas eléctricas que se generan por la fricción de diversos materiales o por la influencia de campos eléctricos. Se pueden generar tensiones de hasta 10 000 V.

Construcciones con seguridad ESD de Bosch Rexroth

  • Protección general del sistema: Mediante la elección adecuada de los materiales y la tecnología de conexión, es posible seleccionar componentes conductores de electricidad o disipadores de estática, garantizando así la protección de todo el sistema
  • Protección contra daños en el producto o en los componentes sensibles a ESD, con el consiguiente ahorro de costes
  • Los componentes ESD de Bosch Rexroth cumplen los requisitos de protección de ESDS (DIN EN 61340-5-1)


Ejemplos de aplicación con sistemas protegidos contra ESD

Para asegurar y mantener la capacidad ESD, recomendamos comprobar la resistencia de derivación después de cada montaje y a intervalos regulares.
Durante el montaje y la conexión deben respetarse las normas nacionales de seguridad personal.


Zonas de trabajo Bosch Rexroth con EcoFlow, Lean, ESD vinculadas manualmente.

Puestos de trabajo manuales interconectadas con ESD en ingeniería médica

Más información en nuestro catálogo online

Mujer sentada en silla de trabajo industrial giratoria Dynamic-ESD

Estantería de flujo FiFo con señal kanban en el montaje de productos electrónicos

Más información en nuestro catálogo online

Empleados trabajando en zonas de trabajo ergonómicas con suministro de material según el principio kanban, ESD

Montaje manual seguro de productos electrónicos con un puesto de trabajo con conductividad electrostática integrada

Más información en nuestro catálogo online

Empleado trabajando con elevadores de cajas eléctricos en el puesto de trabajo de Bosch Rexroth

Elevadores de cajas eléctricos en la producción electrónica

Más información en nuestro catálogo online

Compleja línea de montaje de válvulas en el cliente SFB de Bosch Rexroth

Mejore sus líneas de producción con nosotros

Las descargas estáticas pueden dañar o incluso destruir componentes electrónicos sensibles, causando así un considerable daño económico. Esto se puede evitar con los componentes del programa ESD de Bosch Rexroth para mesas conductoras, estanterías, armazones y alojamientos.

Pídanos más información.

Formulario de contacto