Existen distintos tipos de guías lineales en función del diseño, los requisitos de rendimiento y las condiciones ambientales.
Tipos básicos:
- Los sistemas de raíles perfilados constan de un raíl guía y uno o varios patines con bolas o rodillos de rodadura como elementos rodantes. Los sistemas de raíles perfilados ofrecen una alta precisión, rigidez y capacidad de carga.
- Los casquillos lineales (también denominados guías sobre ejes o guías circulares) son compactos, de funcionamiento suave y económicos. Gracias a su alta precisión y baja fricción, son ideales para aplicaciones con elevados requisitos de exactitud y repetibilidad.
- Las guías de rodillos de levas constan de un raíl de soporte con ejes de acero prensados y uno o varios patines de bolas con rodillos de leva rectificados con precisión (normalmente rodamientos de bolas de contacto angular). Son robustos, resistentes a la suciedad y adecuados para altas velocidades.
- Las guías deslizantes utilizan cojinetes lisos en lugar de rodamientos. Su construcción es sencilla y generan poco ruido, pero presentan una mayor fricción y una menor precisión y dinámica.
Estos tipos básicos cubren una amplia gama de aplicaciones, desde tareas sencillas de guiado hasta sistemas de manipulación altamente dinámicos y máquinas herramienta de alta precisión.