Hägglunds Atom - Reacción rápida y potente

Un minimotor hidráulico con potencia ampliada

Puede que sea pequeño y ligero, pero con los motores hidráulicos de Hägglunds Atom, la potencia es lo que marca la diferencia. Este minúsculo envoltorio contiene una oleada de energía, con revoluciones a una velocidad de vértigo. Y aún más sorprendente es su fuerza: tan elemental que supera ampliamente el tamaño del motor.

El Hägglunds Atom le ofrece a su sistema de accionamiento hidráulico un par de torsión máximo de 13,6 kNm. Como el motor puede suministrar el par de torsión a su velocidad máxima de 400 rpm, tendrá una potencia máxima de 394 kW que sobrepasa todos los motores hidráulicos de su categoría.

  • Par de torsión máx.: 13,6 kNm
  • Velocidad máx.: 400 rpm
  • Presión máx.: 420 bares
  • Potencia máx.: 394 kW

Hoja de datos

Accionamiento directo con afinidad por las aplicaciones más duras

Motor Hägglunds Atom

La potencia del Hägglunds Atom viene empaquetada en un diseño extremadamente compacto resistente a los entornos más duros y que se instala directamente en el eje. Esto convierte a este motor hidráulico en la opción perfecta para equipos móviles y marítimos. A la vez, su máxima presión de 420 bares le permite resistir las cargas de impacto, haciendo que sea la adición perfecta a los sistemas de accionamiento de trituradoras y otras aplicaciones de accionamiento difíciles e imprevisibles.

Tan duradero y constante como rápido de reacción, el motor Hägglunds Atom abre un gran abanico de posibilidades el unirlo a sus máquinas.

El pequeño motor hidráulico que le permite pensar a lo grande

Pequeñas dimensiones

El motor Hägglunds Atom reduce el tamaño de su sistema de accionamiento, pero no sus expectativas. Este es el aspecto que tiene la potencia hidráulica compacta bajo el microscopio.