Motor Hägglunds Quantum sobre fondo gráfico rojo

Desafiar las leyes del tamaño, la fuerza y la velocidad

En minería, aplicaciones móviles y mucho más, los motores Hägglunds Quantum que están redefiniendo la realidad. Entre en el mundo de Quantum y prepárese para ir más allá en múltiples direcciones.
Las capacidades se intensificarán. Los obstáculos se reducirán como su impacto. A medida que aumente su potencia y agilidad, superará e incluso desafiará sus expectativas.
Sin embargo, encontrará una verdadera constante en la ecuación Quantum: la fiabilidad.

Los motores Hägglunds Quantum y Quantum Power cara a cara.

Una gama, dos potentes aspectos

Dentro de la gama Hägglunds Quantum hay dos motores que comparten el ADN.

Hägglunds Quantum es el nuevo nombre para el Hägglunds CB, que ha evolucionado tan significativamente con el tiempo que ya no puede considerarse el mismo motor. Los cambios en el diseño y los materiales han aumentado su eficiencia y triplicado su vida útil, lo que lo convierte en la base ideal para un nuevo y valiente paso adelante.

Ese paso es el Hägglunds Quantum Power, que combina un nuevo bloque de conexiones fino con esta base fiable. Mediante puertos adicionales y un diseño interno innovador, el bloque permite velocidades mucho más altas a la vez que mantiene la capacidad de par completa con un alto rendimiento.

Motor Hägglunds Quantum con símbolos de características.

Totalmente fiable
El Hägglunds Quantum se ha vuelto aún más duradero y tiene una vida útil más larga desde su introducción como el Hägglunds CB. Hägglunds Quantum Power se basa directamente en esas bases reconocidas.

Inconcebiblemente eficiente
El Hägglunds Quantum siempre ha sido increíblemente eficiente dentro de su gama de velocidad. Con Hägglunds Quantum Power, ese rendimiento se extiende hasta las 170 rpm y hasta 350 kNm de par de torsión.

Muy compacto
El Hägglunds Quantum ya era el motor más pequeño y potente de su gama. Mediante su innovador bloque de conexiones, el Hägglunds Quantum Power consigue una densidad de potencia inconcebible.

Realmente configurable
Los Hägglunds Quantum y Hägglunds Quantum Power comparten un diseño modular y adaptable y una amplia gama de accesorios, desde frenos y válvulas hasta sensores de velocidad de rotación y adaptadores de eje.

Hägglunds Quantum de frente y lado con algunas cifras sobre su dimensión.

Dimensionamiento y especificaciones

¿Está listo para entrar en el mundo de Quantum? Nuestro folleto del producto contiene todos los datos clave de la gama Hägglunds Quantum, que abarcan tanto los motores Hägglunds Quantum como los Hägglunds Quantum Power. Póngase en contacto con nosotros para obtener información adicional o para comenzar a planificar su solución Quantum.

Contacte con nosotros

Descargue el folleto del producto
Descargue el folleto del producto