Hardware BODAS
Controladores

Controladores

La última serie RC 40 es una plataforma escalable de unidades de control electrónico para maquianria móvil. Los controladores de libre programación permiten funciones de seguridad hasta PL d según EN ISO 13849 o AgPL d según ISO 25119. Se utiliza un módulo de seguridad de hardware (HSM) para proteger las unidades de control de la manipulación de datos no autorizada. Los controladores Rexroth cuentan con el estándar UDS para la comunicación a la herramienta de servicio. Hay disponibles interfaces para CAN de alta velocidad, CAN-FD e ISOBUS. Las futuras variantes también contarán con Ethernet 100Base-T1.

Explore más
Explore más
Sensórica

Sensórica

Proporcionamos una amplia gama de sensores basada en el estándar de calidad de producción de automóviles de Bosch. Por ejemplo, ofrecemos sensores de presión con una alta precisión a lo largo de su vida útil y tecnología SENT para automóviles, sensores de inercia y el IVAS, sensor inteligente de análisis de vibraciones, que permite el análisis del sonido de las estructuras para la detección de anomalías basándose en la experiencia del sonido de las estructuras y en conjuntos de características preconfigurados y probados por expertos. Todos los sensores se adaptan perfectamente a los requisitos de las máquinas móviles gracias a su robustez y compacidad.

Explore más
Explore más
Interfaz hombre-máquina

Interfaz hombre-máquina

Nuestra cartera de HMI incluye visualizadores en color robustas y de alta resolución, joysticks EH y pedales. Todos los componentes están armonizados con el ecosistema BODAS para facilitar la integración en su máquina y añadir valor mediante rutinas de seguridad funcional integradas y funciones de diagnóstico integradas.

Explore más
Explore más
Dispositivos de conectividad

Dispositivos de conectividad

La BODAS Connectivity Unit es el corazón de nuestra oferta BODAS Connect y conecta la máquina con la infraestructura IoT de Bosch (o cualquier otra). Su grado de protección IP67 lo hace apto para el mercado de los vehículos fuera de la carretera (off-highway). El sistema operativo Linux permite una interfaz de software modular y configurable que es completamente independiente del hardware. La RCU permite flashear el software por aire (FOTA).

Explore más
Explore más
Sensación de ambiente

Sensación de ambiente

La solución de detección envolvente para automóviles de Bosch aumenta la seguridad, la productividad y reduce los costes de explotación. Ofrecemos un control completo del entorno, visual y mediante sensores, para un movimiento y unas operaciones seguras de los vehículos, basado en los conocimientos técnicos de Rexroth y en la calidad de Bosch.

Explore más
Explore más

Seguridad funcional

¿Quiere saber más sobre la seguridad de BODAS con los controladores BODAS? La instrucción "Planificación de Proyectos Relevantes para la Seguridad" le ofrece detalles sobre cómo puede realizarse la Seguridad Funcional según EN ISO 13849 resp. 25119 con BODAS RCs.

Descargar