Componentes hidráulicos inteligentes de Bosch Rexroth para bombas, motores y bloque de mando

Un paso por delante con hidráulica inteligente: eOC y eCC

Soluciones Rexroth de hidráulica inteligente para tractores, grúas, cargadoras de ruedas y excavadoras

Bosch Rexroth ofrece una amplia gama de componentes y soluciones de sistemas hidráulicos. Esto nos convierte en un socio valioso para los fabricantes de máquinas móviles todoterreno. La hidráulica inteligente describe el siguiente paso evolutivo en la preparación de esta cartera para las necesidades futuras en el diseño de máquinas todoterreno, como la asistencia al operador, la automatización, la eficiencia energética, la electrificación, la comodidad, la escalabilidad y el aumento de la sostenibilidad.

Para ello, los componentes necesitan sensores inteligentes e integrados. Las funciones de control deben poderse adaptar transfiriéndolas al software. Los datos operativos y de rendimiento deben estar accesibles mediante comunicación CAN. Las claves para lograrlo en una cartera completa de componentes inteligentes son la estandarización y la modularidad. La estandarización de accionadores y sensores también permite la estandarización de funciones de software. La modularidad en hardware y software permite escalar soluciones en varios sistemas hidráulicos y aplicaciones.

Descubra el futuro de los componentes hidráulicos para máquinas móviles para uso fuera de la vía pública con eOC y eCC de Bosch Rexroth. Establezca sus cimientos para el mañana.

Soluciones inteligentes para aplicaciones de circuito abierto

Plataforma de software eOC de Bosch Rexroth para el control electrónico de la hidráulica móvil

eOC

La plataforma de software eOC está concebida para el control electrónico de componentes y sistemas hidráulicos de circuito abierto. Combina componentes hidráulicos inteligentes con una arquitectura de software estandarizada y modular, lo que le permite crear su solución personalizada para las funciones de trabajo de su máquina móvil. Para ayudarle a escalar fácilmente una solución elegida, nuestra cartera comprende tres categorías: control de válvula eOC BODAS, control de bomba eOC BODAS y la combinación de ambos: soluciones de sistemas eOC.

Bloque de mando Rexroth RS Large con accionamiento de componentes control de válvula eOC BODAS

Control de válvula eOC BODAS

El accionamiento electrohidráulico de una válvula de control principal ha sido un estándar de la industria durante años, especialmente para máquinas agrícolas. Lo que está cambiando ahora es la proporción de soluciones electrónicas que se integran en las máquinas móviles modernas para uso fuera de la vía pública. Los sistemas de asistencia al operador requieren la interacción en tiempo real de la válvula de control principal con los sensores de posición cinemáticos de la máquina. El manejo de herramientas avanzadas requiere ajustes flexibles de las válvulas durante el funcionamiento. Con el control de válvula eOC BODAS, Bosch Rexroth ofrece un paquete de soluciones que cumple todos los requisitos: funciones de accionamiento de válvulas adaptables, joysticks y pedales CAN, válvulas principales controladas por EH que permiten funciones de asistencia y automatización.

Accionamiento de componentes Rexroth, control de bomba eOC BODAS con bomba base A10VO

Control de bomba eOC BODAS

La bomba es el núcleo de cualquier máquina de trabajo móvil de accionamiento hidráulico. Es la interfaz entre la fuente de alimentación y la distribución de energía. Nuestro nuevo accionamiento de componentes, control de bomba eOC BODAS, optimiza ambas. Con la comunicación CAN activa entre la bomba y el motor diésel o eléctrico, la potencia de salida disponible puede maximizarse en todas las condiciones de funcionamiento. Al mismo tiempo, el software de control de bomba adaptable garantiza que la bomba proporcione siempre el volumen y la presión que necesita el sistema de implementos. El control de bomba eOC BODAS supone un cambio radical en el diseño de sistemas hidráulicos. Establece la base para futuras arquitecturas hidráulicas al tiempo que aumenta la eficiencia y el rendimiento de cualquier máquina de trabajo móvil.

Combinación de control de válvula y bomba eOC BODAS con Rexroth RC Large y AS open

Soluciones de sistemas eOC

Al combinar el control de válvula y bomba eOC BODAS en una sola unidad de control electrónico, tendrá una base perfecta para añadir funciones de asistencia y automatización. Las demandas del operador se traducen directamente en características de control para la bomba y la válvula, y pueden adaptarse fácilmente a la función prevista de la máquina. Además, una rutina de autocalibración inteligente garantiza que todos los sensores y accionadores mantengan su rendimiento durante la vida útil de la máquina. Todas las soluciones de software eOC se basan en una arquitectura modular común para mejorar la fiabilidad, facilitar las actualizaciones y simplificar la integración de funciones adicionales. ¿Quiere reducir al máximo los esfuerzos en ingeniería y desarrollo de software? Empiece con eOC.

Soluciones inteligentes para aplicaciones de circuito cerrado

Plataforma de software eCC de Bosch Rexroth para el control electrónico de la hidráulica móvil

eCC

Al igual que la plataforma eOC, eCC se basa en una cartera consolidada de unidades de pistones axiales de circuito cerrado y sistemas basados en ellas. Con ello, Bosch Rexroth está transfiriendo las funciones de control hidromecánico de las unidades de pistones axiales a la electromecánica y, por tanto, al software. Benefíciese del modelado de comportamiento basado en software y, a la inversa, optimice el rendimiento de su máquina móvil de forma sostenible. Con este nuevo accionamiento de componentes, Bosch Rexroth permite a los fabricantes de máquinas mejorar el comportamiento de las máquinas, así como la fiabilidad y los procesos de ingeniería previos. Adapte de forma óptima los modos de control y ajuste de forma flexible la dinámica de la bomba durante el funcionamiento con el control de bomba eCC BODAS.

Accionamiento de componentes de Rexroth, control de bomba eCC BODAS con bomba base A4VG

Control de bomba eCC BODAS

Con el control de bomba eCC BODAS, Bosch Rexroth presenta un nuevo accionamiento de componentes electrónicos para funciones de bomba de pistones axiales en un circuito hidráulico cerrado. El objetivo es reducir el hardware hidráulico a lo esencial y gestionar funciones hidromecánicas, como el corte de presión y diversas funciones de control, con la ayuda de software. Esto simplifica la arquitectura de la máquina y facilita significativamente el desarrollo de ingeniería para los fabricantes de máquinas. Los operadores se beneficiarán de un control preciso de las funciones de la máquina y de la posibilidad de una adaptación rápida e individual de los componentes a diversas condiciones de la máquina. En todas las máquinas todoterreno, desde la construcción, la agricultura, el manejo de material y la maquinaria forestal hasta los vehículos municipales.

Sus beneficios

El enfoque de hidráulica inteligente de Rexroth permite a los fabricantes de máquinas crear una arquitectura coherente al tiempo que reducen la variabilidad de componentes en sus máquinas móviles. Nuestras soluciones personalizadas eOC y eCC se adaptan perfectamente a los requisitos de su mercado, lo que reduce el esfuerzo de diseño e ingeniería. Más funciones con características aún mejores para una gama más amplia de máquinas: el camino a la eficiencia comienza hoy.

Hidráulica inteligente de Rexroth para aumentar la eficiencia

Eficiencia

  • Gestión avanzada de la energía
  • Reducción del tamaño y de la complejidad del sistema

Hidráulica inteligente de Bosch Rexroth para aumentar la escalabilidad

Escalabilidad

  • Módulos de solución estandarizados
  • Arquitectura de software estandarizada

Más sostenibilidad con la hidráulica inteligente de Rexroth

Sostenibilidad

  • Diseño optimizado de componentes
  • Interfaz de control mediante CAN

Bosch Rexroth e hidráulica inteligente para aumentar la flexibilidad

Fiabilidad

  • Autocalibración
  • Supervisión de estado