Los accionamientos por husillo convierten movimientos giratorios en movimientos lineales precisos, o viceversa. Según la aplicación industrial, existen numerosos requisitos específicos, que abarcan desde la precisión, el espacio de instalación, la eficiencia y la capacidad de carga hasta las condiciones ambientales en las que debe funcionar el sistema.
Potentes componentes para crear soluciones a la medida
Comparación de productos
PREGUNTAS FRECUENTES
1. ¿Cómo funciona un accionamiento de husillo?
2. ¿Cuál es la diferencia entre un conjunto de husillo de bolas y un conjunto de husillo planetario?
Los conjuntos de husillos de rosca de bolas (también conocidos como husillos de rosca de bolas) funcionan con bolas recirculantes y son especialmente adecuados para aplicaciones precisas, dinámicas y de alta eficiencia. Se utilizan allí donde se requieren movimientos lineales precisos y energéticamente eficientes, como en las industrias de máquinas herramienta, tecnología médica, manipulación, semiconductores y fabricación electrónica.
Los conjuntos de husillos planetarios utilizan planetas (rodillos roscados) como elementos rodantes. Gracias a la mayor superficie de contacto, pueden absorber fuerzas considerablemente más elevadas y alcanzar una mayor rigidez y vida útil. Su ámbito de aplicación es ideal para aplicaciones de servicio pesado con fuerzas elevadas y espacio de instalación limitado.
3. ¿Qué factores son decisivos en el diseño de un accionamiento por husillo?
Los factores esenciales en el diseño de un accionamiento por husillo son la carga, la dinámica, la precisión, el ciclo de trabajo, la posición de montaje (vertical u horizontal), las condiciones ambientales y la vida útil deseada del sistema.
4. ¿Qué distingue a los husillos de rosca de bolas configurables de Rexroth?
Los conjuntos de husillos de rosca de bolas de Bosch Rexroth ofrecen un funcionamiento especialmente suave gracias a la extracción óptima de las bolas de la pista de rodadura. Además, los conjuntos de husillos de rosca de bolas de Bosch Rexroth se caracterizan por altas capacidades de carga con numerosas bolas en un diseño de tuerca compacto.
5. ¿Cuáles son las ventajas de las unidades de accionamiento completas AOK/AGK con accionamiento por husillo?
Las unidades de accionamiento AOK y AGK listas para instalar de Bosch Rexroth combinan el probado conjunto de husillo de bolas Rexroth con un soporte de tuerca y unidades de apoyo para formar un eje de accionamiento listo para instalar. En combinación con una guía lineal, la unidad de accionamiento se convierte en un eje lineal funcional para numerosas aplicaciones.