Interfaces digitalizadas para aplicaciones hidráulicas I4.0 conectadas Interfaces digitalizadas

para aplicaciones hidráulicas I4.0 conectadas

Válvulas con interfaces digitalizadas

Válvulas OBED

OBED: Válvulas con electrónica digital de a bordo

Con nuestra generación desarrollada de electrónica digital de a bordo para la hidráulica, permitimos un escalado económico entre los componentes analógicos y las válvulas con una interfaz de bus de campo/Ethernet a través de la App.

Más información
Más información
IO-Link

IO-Link: "USB de automatización"

IO-Link conecta las válvulas de control analógico de forma rápida y sencilla. Con esta tecnología, puede reducir los costes de cableado y aumentar la productividad de su sistema.

Más información
Más información
Válvulas IFB

Válvulas de bus de campo Multi-Ethernet: "IFB"

Las válvulas direccionales con interfaz multi-Ethernet reducen los costes del sistema con seguridad integrada y funciones adicionales. Opcionalmente, el control de la presión y la fuerza se puede lograr con sensores de presión internos o externos. Gracias a la interfaz de seguridad integrada (EN13849 Kat4Ple), que permite una desconexión monocanal, se reducen los costes de las aplicaciones de seguridad. Las funciones de control integradas para la regulación de la presión y la fuerza ayudan a reducir los gastos de planificación y puesta en marcha.

Más información
Más información
Válvulas IAC

Válvulas de bus de campo Multi-Ethernet con regulación de eje integrada: "IAC"

Las válvulas IAC con regulación de eje integrada se encargan de tareas de control exigentes. Además de las ventajas de las válvulas IFB, estas válvulas permiten seleccionar el control de la presión, la fuerza y la posición, así como las funciones de control en bucle cerrado. Las interfaces para el sensor de presión y el sensor de posición están integradas en robustos sistemas M12. Un asistente le guía por el proceso de puesta en marcha en unos pocos pasos.

Más información
Más información

Topología

Topología de las interfaces digitalizadas