Un joystick con seguridad funcional es obligatorio para cualquier función de la máquina que sea crítica para la seguridad en la que un fallo pueda suponer un riesgo para las personas o el medio ambiente. Esto se aplica a operaciones de dirección, frenado y elevación en maquinaria que funciona conforme a normas de seguridad internacionales como ISO 13849 o IEC 61508. Nuestros joysticks electrónicos, disponibles con sensores redundantes hasta el nivel de prestaciones d (PLd), garantizan que su equipo cumpla estas estrictas normativas internacionales de seguridad, desde Europa hasta Norteamérica y más allá.
Preguntas frecuentes
Aquí encontrará respuestas a las preguntas más frecuentes.
¿Cuándo necesito un joystick PLc o PLd?
¿Cuáles son las ventajas de un joystick con bus CAN frente a uno analógico?
Un joystick con bus CAN es la opción preferida por los fabricantes de equipos originales (OEM) en los vehículos modernos e inteligentes. Reduce drásticamente la complejidad del cableado, ofrece una alta inmunidad a las interferencias eléctricas en entornos de trabajo y permite diagnósticos avanzados que facilitan la resolución de problemas. Mientras que un joystick analógico sencillo es una solución fiable para funciones básicas, el protocolo de bus CAN (como SAE J1939) es el estándar para maquinaria compleja. Esto garantiza una comunicación fluida entre todos los componentes electrónicos, un factor crítico para flotas de maquinaria distribuidas a escala mundial.
¿Son adecuados los joysticks Rexroth para entornos off-highway exigentes?
Los joysticks Bosch Rexroth están diseñados para ofrecer una durabilidad extrema. Presentan altos grados de protección IP (p. ej., IP67), lo que los hace resistentes al polvo, al agua y al lavado a alta presión. Fabricados con materiales robustos y sometidos a rigurosas pruebas de vibración y temperatura, garantizan un rendimiento fiable en las condiciones off-highway más exigentes, ya sea en frío ártico, calor desértico o climas húmedos. Esto garantiza la máxima disponibilidad operativa de la máquina en todo el mundo.
¿Qué es una función de «retención» o enclavamiento en un joystick?
Un retén proporciona un «clic» táctil o un punto perceptible en el recorrido del joystick, lo que proporciona al operador una respuesta física. Una función de enclavamiento, por su parte, mantiene mecánicamente el joystick en esa posición de enclavamiento hasta que se restablece de forma activa. Estas características son muy útiles para funciones que requieren un ajuste constante, como mantener una velocidad fija o un flujo hidráulico constante. Como resultado, mejora la comodidad del operador y la precisión durante tareas repetitivas.
¿Dónde puedo encontrar documentación técnica y modelos CAD para los joysticks?
Puede acceder a fichas técnicas detalladas, manuales de instalación y más información sobre los productos en las páginas correspondientes a cada producto (modelos CAD en 2D/3D disponibles bajo petición). Visite el centro de descargas de Rexroth para acceder a toda la documentación técnica pública de nuestra cartera de soluciones móviles.