Tres módulos de precisión Rexroth diferentes sobre un fondo azul tecnológico. Módulos de precisión

Ejes lineales listos para instalar para la máxima precisión y fiabilidad:

  • Compactos
  • Dinámicos
  • Eficientes

Información del producto

  • Compacto: máximo rendimiento en el menor espacio.
  • Rígido: cuerpo de acero con guía integrada que garantiza la máxima rigidez.
  • Preciso: conjunto de husillos de bola de alta precisión
  • Versátil: opciones para cubiertas, motores e interruptores para una adaptación perfecta
  • Rápido: ingeniería, proceso de pedido y puesta en funcionamiento eficientes
  • Tamaños: 50, 60, 90
  • Longitud máx.: hasta 940 mm
  • Velocidad: hasta 1,6 m/s
  • Precisión: ± 0,005 mm
  • Una o dos piezas de mesa cortas/largas
  • Versiones: abierta o encapsulada (chapa metálica o banda de acero)
  • Cuatro opciones de lubricación
  • Fabricación de semiconductores:
    Manipulación y alimentación de obleas de silicio, ajustes de boquillas y lentes..
  • Inspección:
    Guiado de cámaras y sensores para el control de calidad de placas de circuito impreso y componentes electrónicos.
  • Sistemas de ensayos:
    Posicionamiento de sondas o cabezales de prueba en componentes electrónicos.
  • Automatización de laboratorio:
    Manipulación de piezas pequeñas en equipos de diagnóstico.
  • Máquinas-herramienta:
    Ejes para el mecanizado de implantes médicos.
  • Procesamiento láser:
    Ejes secundarios para la alineación vertical de cabezales láser.
  • Automatización Pick & Place:
    Movimiento, alimentación y manipulación precisos en espacios reducidos.