Motor de pistones radiales MPR Performance y algunas aplicaciones relevantes

Funciones y ventajas del nuevo MPR Performance

AAA

Diseño compacto para un alto nivel de flexibilidad

El nuevo motor de pistones radiales MPR Performance de Rexroth ofrece una reducción de hasta un 30 % en la longitud y de hasta 3 kg en el peso, lo que permite lograr tiempos de instalación más rápidos y un espacio adicional en el chasis. Este diseño compacto permite un centro de masa más bajo y mayores cargas útiles. Como es natural, estas características contribuyen a reducir los costes de transporte y almacenamiento para los OEM.

AAA

Incremente la productividad de las máquinas móviles

Experimente aumentos significativos de productividad con el MPR Performance de Rexroth, que ofrece un aumento de hasta el 9 % en la eficiencia de arranque, una mayor presión nominal de hasta 470 bar y una velocidad sin carga hasta un 25 % superior, lo que se traduce en una reducción de los costes operativos y en un mayor volumen de trabajo completado en menos tiempo. Este alto grado de innovación permite una reducción de tamaño de MCR5 a MPR3, lo que disminuye aún más el coste total de la propiedad.

AAA

Integración perfecta del sistema con la gama BODAS de Bosch Rexroth

En colaboración con BODAS-drive, Bosch Rexroth presenta una solución escalable y lista para usar para controlar accionamientos de traslación hidrostáticos por medio del software eDA, que mejora el rendimiento y la eficiencia a través de una gestión electrónica precisa de las unidades hidrostáticas.

AAA

Flexibilidad inigualable e integración perfecta

Descubra una flexibilidad de diseño inigualable con el motor personalizable MPR Performance de Rexroth. Como primer motor de pistones radiales del mercado con este tamaño de bastidor, con disposición axial de puertos y freno de discos laminares, abre nuevas posibilidades para el diseño de vehículos. Las configuraciones de ejes adaptables permiten crear soluciones a medida, lo que agiliza la gestión de variantes y reduce los plazos de entrega.

AAA

Sustitución y compatibilidad perfectas

El motor MPR Performance de Rexroth está diseñado con interfaces estandarizadas del mercado, lo que simplifica su sustitución sin necesidad de un costoso rediseño de las máquinas. Su retrocompatibilidad con las líneas de productos existentes permite a los fabricantes aprovechar rápidamente las ventajas de rendimiento del motor MPR Performance.