Se muestra una central grande reducida esquemáticamente con Connected Hydraulics Gate y el icono myCRO myCRO

My Customized Reduction Option

Las ventajas de myCRO

myCRO es una colección única de conocimientos específicos, tecnologías, herramientas y módulos de aplicación con los siguientes objetivos:

Icono para la minimización de la cantidad de aceite

Minimizar la cantidad de aceite

Icono para la optimización del estado del aceite

Optimizar el estado del aceite

Icono para el aumento de la productividad

Aumentar la productividad

Icono para la reducción de costes, espacio de instalación y peso

Reducir los costes operativos, el espacio de instalación y el peso

¿Cómo funciona myCRO?

Con la ayuda de herramientas como la simulación CFD (Computational Fluid Dynamics), se evalúa el comportamiento del flujo del aceite hidráulico y se optimiza la geometría del depósito myCRO para que pueda ser hasta un 75 % más pequeño. De esta forma se reducen los costes generales y las necesidades de espacio de la unidad de alimentación. Optimizar las propiedades del fluido también es factible evitando o separando el aire, el agua y la contaminación. La tendencia a la cavitación reducida aumenta la vida útil de los componentes.

BASIC: desgasificación pasiva (natural)

  • Diseño de depósito inteligente y estandarizado
  • Validado por simulación CFD en aplicaciones piloto
  • Evaluación previa mediante una herramienta interna de reducción
  • Eficaz en aplicaciones/sistemas conocidos con paso de aire moderado

EXTENDED: desgasificación y simulación activas

  • Simulación de CFD específica para aplicaciones/pedidos
  • Módulo de desgasificación estandarizado
  • Recomendado para:
    • Aplicaciones y sistemas desconocidos o nuevos con paso de aire elevado​
    • Amplia reducción

Ventajas técnicas y económicas

Imagen de ejemplo para ilustrar las ventajas técnicas del uso de myCRO

Técnicas

  • Centrales hidráulicas más pequeñas, más ligeras y que consumen menos aceite
  • Mayor vida útil de los componentes
  • Menor emisión de ruido
  • Mayor rigidez de la máquina, velocidad del proceso y precisión
Imagen de ejemplo para ilustrar las ventajas económicas del uso de myCRO

Económicas

  • Menores gastos de inversión y costes operativos
  • Menos aceite que sustituir, comprar y desechar
  • Menor gasto en seguros
  • La protección del medioambiente es más fácil de garantizar
  • Mayor disponibilidad y productividad
  • Menos material y espacio de instalación
  • Manejo más fácil y transporte más rentable

Sus opciones al usar myCRO

El ámbito de aplicación de nuestro paquete de ingeniería myCRO abarca desde proyectos de reingeniería hasta la planificación de proyectos específicos del cliente. Además, myCRO es una opción de optimización atractiva para nuestras grandes centrales ABMAXX y ya se ha implementado en las centrales de CytoPack y CytroBox.

Central grande ABMAXX

Central grande

ABMAXX
Central pequeña CytroPac

Central pequeña

CytroPac
Centrales estándar CytroBox

Central estándar

CytroBox
Central personalizada

Central personalizada

Ingeniería de proyectos personalizada

¿Le interesa myCRO y desea saber cómo reducir su aplicación a nivel técnico y económico?

Contacte con nuestros expertos en centrales