Información del producto
Resumen de las ventajas
- Versátil: para aplicaciones estándar en calidad Rexroth
- Económico: muy buena relación calidad-precio.
- Práctico: mecanizado final sencillo, acortable sin ayuda.
- Flexible: Se puede combinar de cualquier forma dentro de la serie; los raíles y los patines pueden sustituirse individualmente
- Disponible: fácil de configurar, entrega rápida a través de la red mundial de ventas de Bosch Rexroth.
- Duradero: concepto ampliado de estanqueidad y lubricación.
Datos técnicos importantes
- Tamaños: 15 a 45
- Capacidad de carga:: C50 dyn hasta 99.800 N
- Velocidad máx.: 5 m/s
-
Longitud máx.: 50 m
- raíl de una pieza 4000 mm
- raíl multisección de hasta 15 piezas
- Clases de precisión: N, H y P
- Clases de precarga: C0, C1 y C2
Aplicaciones típicas
- Automatización
- Ejes secundarios
- Industria de la madera
- Sistemas de robots
- Industria de la electrónica
- Solar
- Fabricación de baterías
- Industria de la impresión
- Tecnología de plásticos
{{{tab-navigation-header}}}