Sistema de medición integrado IMScompact Sistema de medición integrado IMScompact Selector

Información sobre el producto

Resumen de las ventajas

Compacto

  • Encoder integrado en el patín de bolas, sin accesorios, a partir del tamaño 15.

Flexible

  • Se pueden implementar grandes longitudes de medición de hasta 17,8 m, con un rápido acondicionamiento.

Económico

  • Menos componentes, menos espacio menos costos.

Robusto

  • A prueba de choques y vibraciones, resistente al polvo, al aceite, a la grasa y a la humedad, buena protección EMC.

Libre de mantenimiento

  • Principio de medición sin contacto.

Datos técnicos

  • Principio de medición: magnético
  • Variantes: incremental, absoluta
  • Tamaños 15, 20, 25
  • Longitudes de medición de hasta 17,8 m
  • Precisión del sistema: ± 20 μm/m
  • Repetibilidad: ± 1 μm
  • Max. Aceleración: 500 m/s²

Ejemplos de aplicación

  • En ejes de motor lineal como encoder de posición
  • En los ejes de la correa para aumentar la precisión de posicionamiento
  • En ejes con husillos de bola
  • Para la medición de la posición
  • Sustituye los emisores lineales montados externamente