Amplia gama de aplicaciones, incluso en entornos muy secos con solo un 0,5 % de humedad relativa. Obtener más información Ahora más rápido con 120 m/min. Gestionar sus productos rápidamente en tres dimensiones: eso nos mueve. VarioFlow plus en la industria de lentes ópticas
Descubra el eficiente método utilizado para transportar lentes a las zonas de trabajo manual.
Ver vídeo
Cancelar
Acepte
El sistema de un vistazo
Resumen de la industria
Con su encadenamiento de máquinas y transporte de productos, el VarioFlow plus es adecuado para una amplia gama de industrias, entre ellas
alimentos y envases
cuidado de la salud
automoción y electricidad
Ventajas del sistema
Directos e indirectos transporte de productos en configuraciones horizontal y vertical
Rentable: La fricción de rodadura en las curvas horizontales permite recorrer distancias más largas y requiere menos accionamientos
Mayor vida útil y menores tiempos de inactividad: Las superficies deslizantes sin mecanizar reducen el desgaste
Ahorro de espacio: Radio horizontal de curva para todos los tamaños
Planificación rápida, planificación de proyectos y visualización con MTpro
Amplio sistema modular y alto grado de opciones de personalización
VarioFlow plus garantiza un paletizado eficiente en la industria alimentaria mediante una automatización inteligente con soluciones de Hitmark Robotics.
VarioFlow plus en una aplicación logística en el espacio más reducido: transporte de cajas Schaefer a estaciones de embalaje manual y posterior transporte para su expedición.