Descubra cómo aumentar su producción con tecnología libre de neumática.
| Peso en palés de piezas de trabajo: |
hasta 3 kg |
| Tamaños de palés de piezas de trabajo: | 80 x 80 mm, 120 x 120 mm, 160 x 160 mm |
| Variedades de palés de piezas de trabajo: | plástico, plástico/acero y aluminio |
| Medios de transporte: | correa (PA), correa dentada (PA) |
| Velocidad del transportador: | 6, 9, 12, 15, 18 m/min |
| Alta precisión de repetición: | de ± 0,015 mm |
| Adecuado para: | Salas limpias de clase 7(EN ISO 14644-1), salas secas (hasta aproximadamente el 1% de humedad relativa) |
| Componentes especiales: | curvas de acumulación para tiempos cortos de producción, unidad de posicionamiento para una máxima precisión de repetición y un rápido cambio de palés de piezas |