Hombre mirando el sistema transfer TS 7 Transferir sus productos pesados con el mínimo mantenimiento: eso nos mueve. Transportador de rodillos TS 5 con unidad rotatoria variable de Bosch Rexroth Sistema de transporte de rodillos TS 5 para cargas pesadas

Modular y de bajo mantenimiento para cargas de más de 400 kg

CARGAS PESADAS TRANSPORTADAS PARA MUCHAS INDUSTRIAS

El transportador de rodillos TS 5 transporta cargas de hasta 400 kg y más, a través de largas distancias cuando es necesario. Su robusta construcción la hace especialmente adecuada para entornos difíciles. Apropiado para muchos sectores como el almacenamiento y la gestión de la energía, la electrónica y los electrodomésticos o la automoción, la movilidad electrónica y el transporte.

IMPULSADO POR LA TECNOLOGÍA DE ALTA CALIDAD

El sistema de transfer TS 5 con eje central ofrece considerables ventajas en comparación con las accionamientos por cadenas habituales.

Por ejemplo:

  • Bajo mantenimiento
  • Funcionamiento sin ruido
  • Alta eficiencia energética gracias a un rendimiento eficaz con una baja necesidad de fuerza motriz

CONCEPTO MODULAR

El sistema de transfer TS 5 tiene la vista puesta en el futuro. Equipada con componentes modernos y características aún más prácticas, puede integrarse fácilmente en el nuevo mundo digital de la producción. El innovador sistema de transferencia, mejorado con numerosos módulos que ofrecen un alto grado de posibilidades de personalización y un estudiado principio de diseño modular, le ofrece más libertad que nunca en el diseño y la construcción del sistema.

PLANIFICACIÓN SENCILLA Y RÁPIDA

El software de ingeniería MTpro le ofrece una planificación de trazado flexible y sencilla. Diseño intuitivo con un alto grado de confianza en la planificación. Ahorre tiempo y dinero en el proceso de compra. Como los componentes de TS 5 están incluidos en MTpro, la lista de piezas se genera automáticamente, lo que simplifica considerablemente todo el proceso de planificación.

Características del TS 5 de un vistazo

Planificación de una línea de transporte de rodillos TS 5 con el software de ingeniería MTpro de Bosch Rexroth

Diseño sencillo

Gracias a la inteligente combinación del programa CAD MTpro, de fácil manejo para el cliente, y al diseño inteligente de los componentes, el sistema puede personalizarse según sus deseos. La MTpro es una herramienta excelente y probada que permite una planificación orientada a la aplicación y rápida. Esto acorta considerablemente el proceso de planificación y, en última instancia, ahorra tiempo y dinero en el proceso de adquisición. Las listas de pedidos automatizadas y los enlaces al catálogo de productos y a las instrucciones de instalación simplifican aún más todo el proceso de planificación del proyecto.

Ilustración del sistema de transporte TS 5 de Bosch Rexroth

Construcción modular

El principio de diseño modular del TS 5 hace posible una gran variedad de disposiciones. Por ello, cambiar o ampliar el sistema de transferencia no puede ser más fácil. El innovador sistema de transferencia, mejorado con numerosos módulos que ofrecen un alto grado de posibilidades de personalización y un estudiado principio de diseño modular, le ofrece más libertad que nunca en el diseño y la construcción del sistema.

Módulo de la estación de accionamiento TS 5 transfer system de Bosch Rexroth con rodillos escalonados

Sistema fiable

El TS 5 es un sistema extremadamente fiable con el más alto grado de calidad. La transmisión del eje central ofrece una larga vida útil que requiere un mantenimiento mínimo. A diferencia de un transportador accionado por cadena, el TS 5 con instalación de eje central puede utilizarse sin ninguna limitación. Puede, por ejemplo, ramificar el sistema hacia la derecha o hacia la izquierda. Esto es muy económico porque no se necesitan módulos de estaciones de accionamiento adicionales en muchos diseños de sistemas.

Empleado trabajando con una atornilladora sin cable Nexo en una línea de montaje TS 5

Concepto eficiente

Cuando se trata de soluciones inteligentes, el eficiente concepto del TS 5 es simplemente insuperable. Tanto si su objetivo es el coste total de propiedad como una mayor eficiencia energética, la TS 5 está por encima del resto. Con una anchura del sistema que va de 455 a 1040 mm y la posibilidad de elegir libremente la longitud del tramo de ruedas, es fácil seleccionar e implementar lo que se necesita exactamente.

Datos técnicos clave

Peso en palés de piezas de trabajo:
> 400 kg, máx. 50 kg por roldana
Tamaños de palés de piezas de trabajo: 455 x 455 hasta 1.040 x 845 mm
Dimensión de la roldana: 60 mm
Distancia entre roldanas: 130, 195, 260, 325 mm
Entornos: Aprobado para salas limpias de clase 8 según la norma DIN EN ISO 14644-1

Componentes especiales

Transmisión de eje central:
Concepto de accionamiento de bajo mantenimiento, eficiencia energética y bajo nivel de ruido
"Centro abierto": Sección de cinta transportadora abierta para facilitar el acceso a la pieza desde abajo
Desviador de tres vías: Salida en forma de T con tres opciones: derecha, izquierda, arriba o abajo
Unidad de rotación: Realiza la función de desviador, empalme y cruce en una sola unidad, ángulo de rotación de 45° hasta 180°
Unidad de posicionamiento: Precisión absoluta (+/- 0,3 mm) mediante el posicionamiento exacto de las piezas en las estaciones de procesamiento
Unidad motriz: Potente unidad de accionamiento que incluye una sección de transporte con opciones de configuración flexibles
Unidad transversal de elevación: Facilidad de transporte de piezas en el tramo transversal con una carrera de 4,5 mm
Juego de accionamiento: Juego de accionamiento como módulo independiente y autónomo con sección de transporte que puede colocarse en la cara inicial o final del transportador
Portal de acceso abatible: Portal de acceso abatible para un acceso flexible en una plaza