Saltar al contenido principal
Sistemas de medición integrados
Dirigir y medir con la máxima precisión.
Selector
Comparación de productos
prev
Comparación
next
Datos técnicos clave
Producto
Tamaños del producto
Principio de medición
Precisión del sistema
Repetibilidad
Longitudes de medición
Propiedades
Aplicaciones
Sistemas de medición integrados IMS
15, 20, 25 (BSHP)
35, 45, 55, 64 (RSHP)
inductivo
± 4 µm/m
± 0,25 µm
hasta 4,5 m
alta precisión, robusto
Máquinas herramienta, ejes con motor lineal
Sistemas de medición integrados IMScompact
15, 20, 25 (BSHP)
magnético
± 20 µm/m
± 1 µm
hasta 17,8 m
preciso, económico
Automatización y manipulación, ejes con motor lineal
prev
{{{tab-navigation-header}}}
next
Descarga de la comparación de productos (PDF)