Sistemas multieje: más fáciles que nunca. Sistemas multieje: más fáciles que nunca.

Ahora aún más rápido el subsistema está listo para instalar..

Al folleto

Comparación de productos

Datos técnicos clave

Combinación de ejes Tamaños Carga útil máxima (kg) Rango de desplazamiento [mm]
Pórtico 1D 4 62 – 366 Eje x mín. 60, máx. 3.000
Pórtico superficial 2D 8 25 – 205 Eje x mín. 60, máx. 3.000;
Eje Y mín. 60, máx. 2.869
Superficie de voladizo 2D 12 5 – 82 Eje x mín. 40, máx. 3.000;
Eje y mín. 40, máx. 1.200
Espacio en voladizo 3D 8 2,5 – 32,5 Eje x mín. 50, máx. 3.000;
Eje y mín. 40, máx. 880;
Eje z mín. 40, máx. 1.325
Pórtico lineal 2D 8 10 – 61 Eje y mín. 50, máx. 3.000;
Eje z mín. 40, máx. 1.590
Pórtico lineal 2D, montaje mural 12 2 – 61 Eje y mín. 40, máx. 3.000;
Eje z mín. 40, máx. 1.590
Pórtico espacial 3D 10 10 – 160 Eje x mín. 60, máx. 3.000;
Eje y mín. 60, máx. 2.753;
Eje z mín. 40, máx. 1.625
Pórtico espacial 3D, rendimiento optimizado 6 34,5 – 65,5 Eje x mín. 60, máx. 3.000;
Eje y mín. 345, máx. 2.350;
Eje z mín. 50, máx. 1.590

Información del producto

Resumen de las ventajas

  • Flexible:
    8 combinaciones de ejes predefinidas para una amplia variedad de tareas de posicionamiento y manipulación
  • Simple:
    selección rápida de productos con LinSelect, configuración en línea con vista previa 3D
  • Listo para instalar:
    todos los componentes de una única fuente, entregados preensamblados
  • Completo:
    mecánica + paquete de accionamiento eléctrico, incluidos accesorios, cadenas portacables y cables (opcional)
  • Ahorro de tiempo:
    rápida puesta en marcha gracias a los parámetros del eje almacenados en la memoria del encoder del motor
  • Ampliable:
    interfaces abiertas: integración sencilla en sistemas de nivel superior

Aplicaciones típicas

  • Pick & place
  • Posicionamiento
  • Paletización
  • Alimentación
  • Movimiento
  • Colocación de piezas
  • Picking
  • Apilado
  • Dosificación
  • Descarga
  • Clasificación
  • Inspección
  • Montaje
  • Atornillado

Robot articulado frente a robot lineal para tareas de manipulación

Criterio Robots articulados Robots lineales Ventajas de los robots lineales
Grados de libertad ++ +
Facilidad de uso ++ ++ Selección rápida y programación sencilla
Capacidad de uso universal ++ + Fácilmente adaptable y, por tanto, reutilizable.
Costes por área de trabajo - + Áreas de trabajo personalizadas (pequeñas y grandes)
Precisión y exactitud - ++ Mayor precisión y exactitud básica
Rigidez + ++ Máxima rigidez debido al sistema cartesiano
Dinámica + ++ Menor inercia de masas (p. ej., durante operaciones de pick & place).
TCO/ROI - + A menudo más rentable

Sistemas multieje individuales

Si uno de nuestros sistemas multieje estandarizados no puede satisfacer de forma óptima sus requisitos, nuestros expertos estarán encantados de ayudarle con sus amplios conocimientos de producto en la implementación de su solución individual.

Contacte con nosotros