ctrlX FLOWHS - Sistema de movimiento lineal para Sistema de movimiento lineal para una mayor alta velocidad
ctrlX FLOWHS, como sistema de movimiento lineal, aporta flexibilidad y alta velocidad a la fabricación, con la máxima precisión y requisitos de espacio reducidos. Este sistema de alta velocidad que ocupa poco espacio puede configurarse de forma flexible para diversas topologías y, por tanto, aplicaciones. Además, está integrado al 100% en el conjunto de herramientas de automatización ctrlX AUTOMATION y se beneficia de la apertura y seguridad y de todo el ecosistema.
El sistema de alta velocidad para transporte y posicionamiento impresiona con una aceleración de hasta 10G y alcanza velocidades de hasta 5 m/s. El diseño en forma de U no sólo garantiza un enrutamiento óptimo, sino que también minimiza los efectos de la fricción. Como resultado, la velocidad máxima se mantiene constante, incluso en las curvas. Además, el sistema permite una gran potencia en términos de carga útil. Se puede escalar hasta 2,5 kg y duplicar hasta 5 kg en un grupo. Con unos desplazadores más pequeños y una distancia entre productos reducida en un 20% hasta sólo 40 mm, el sistema puede utilizarse de forma eficaz incluso en entornos de producción reducidos.