Módulos lineales Small Modules accionados por tornillo SMS Ejes lineales Small Modules

Pequeñas dimensiones, buen rendimiento:

  • Módulos lineales ultracompactos para la manipulación de piezas pequeñas
  • Con servomotor o motor paso a paso
  • Elementos de conexión para sistemas multieje

Información sobre el producto:

Ventajas

  • Compacto: diseño compacto, fácil de integrar
  • Sencillo: 5 tamaños preconfigurados, seleccionables y con capacidad de pedido en línea
  • Flexible: los servomotores/motores paso a paso son fáciles de fijar y muy rápidos de poner en marcha
  • Combinable: elementos de conexión para sistemas multieje
  • Rápido: plazos de entrega mínimos
  • Económico: excelente relación precio/prestaciones

Datos técnicos

  • Tamaños: 30, 40, 50, 80, 120
  • Gama de desplazamientos: 50 a 1200 mm
  • Carga útil máxima: 88 kg
  • Velocidad máx.: 1,92 m/s
  • Aceleración máx.: 9,6 m/s²
  • Alta repetibilidad: +/– 0,005 mm

Ejemplos de aplicación

  • Para una gran variedad de industrias, como la de bienes de consumo, la de fabricación de baterías o la de semiconductores
  • Manejo de piezas pequeñas con masas ligeras mediante sistemas multieje o de eje único
  • Tareas sencillas de posicionamiento y alimentación
  • Electrificación de zonas sensibles a los costes
  • Sustitución de aplicaciones neumáticas