Moldeo y fundición Moldeo y fundición

Somos su socio competente en la fundición hidráulica, productos de fundición para la ingeniería mecánica en general y los componentes de fundición para la producción de moldes de vidrio. Hemos realizado grandes inversiones para alcanzar el objetivo estratégico de ampliar nuestra ventaja a largo plazo sobre nuestros competidores en términos de tecnología e innovación, especialmente en el segmento de la fundición hidráulica.

Fundición de máquina de moldeo

Fundición de máquina de moldeo

  • Peso de la unidad de producción: 5 ... 200 kg.
  • Tamaño del lote: mín. 20 cajas.
  • Alta reproducibilidad gracias a la moderna instalación de moldeo.
  • Estructura homogénea de grano fino que garantiza elevadas propiedades mecánicas del material.
  • Equipos de modelado CAD/CAM.

Soporte

Piezas estándar

Piezas estándar

Fabricamos piezas estándar con la máxima precisión en fundición gris y nodular y aleaciones especiales en nuestra instalación de moldeo totalmente automática. Los equipos de modelado de alta calidad y precisión y las cajas de núcleo de metal y plástico garantizan la máxima fidelidad al tamaño y una alta calidad uniforme. En función de la geometría y la estabilidad requerida del núcleo, utilizamos núcleos Croning o de caja fría; en muchos casos, una combinación de estos dos sistemas de núcleo puede resultar especialmente económica. Nuestra sofisticada tecnología de núcleos garantiza unos contornos internos de flujo perfecto y permite reducir drásticamente el tamaño de los componentes. Además, minimiza la necesidad de costosos procesos de mecanizado mecánico. Nota: Fundición compuesta, aleaciones especiales y otros materiales para aplicaciones especiales disponibles por encargo.