Cinta transportadora modular VarioFlow belt Lo que nos mueve es garantizar un transporte impecable de sus productos delicados.



Las ventajas de la cinta VarioFlow belt

  • Curvada en ambos lados: una sola cinta, un diseño flexible.
  • Superficie de transporte de malla fina: transporte fiable y fluido, incluso de productos delicados.
  • Radio de deflexión reducido: reduce la zanja de la cinta transportadora, lo que significa que rara vez hacen falta componentes adicionales para tender el puente.

  • Secciones largas: transportadores de hasta 30 m de largo con un solo accionamiento.
  • Conectores cruzados ampliables: se pueden implementar fácilmente los anchos de sistema que se desvían del estándar.
  • Una guía completa del producto: adaptación óptima a las mercancías transportadas gracias a una amplia gama de combinaciones posibles.



Planificación de proyectos rápida y fácil

Con el programa de cálculo de cadenas integrado en MTpro, puede determinar de forma rápida y eficiente la fuerza de tracción máxima de la cadena y el par motor requerido. ¿Rebasamientos? Solo tiene que adaptar la distribución de su cinta transportadora para obtener el mejor rendimiento y eficacia posibles. Puede configurar rápidamente su sistema de transmisión personalizado mediante la opción de arrastrar y soltar, sin necesidad de validación externa.

Herramienta de ingeniería MTpro en una pantalla

Software de planificación MTpro

Diseñe sus propios sistemas de transmisión: desde la primera idea hasta su implementación en una sola herramienta.

MTpro