H4U.apps: conocimientos hidráulicos en el software Bye-bye limitations. Hi flexibility!

Con H4U.app, puede implementar su tecnología de control hidráulico directamente en el PLC existente y seguir así siendo flexible dentro de su entorno de automatización familiar. Combine su plataforma de control preferida con las décadas de experiencia hidráulica de Bosch Rexroth, que están a su disposición en bloques de funciones estándar preconfeccionadas.

Catálogo de productos

H4U.app: conocimientos hidráulicos en el software

H4U.app combina las décadas de experiencia hidráulica de Bosch Rexroth en una sofisticada arquitectura de software. En lugar de empezar de cero, puede aprovechar los controladores y asistentes inteligentes para la parametrización automatizada y la identificación de sistemas.
Esto le permite lograr resultados estables y precisos más rápido, acortar el tiempo de puesta en marcha y garantizar el funcionamiento eficiente de sus sistemas hidráulicos a largo plazo. De esta manera, puede lograr resultados estables y precisos más rápido, acortar el tiempo de puesta en marcha y garantizar el funcionamiento eficiente de sus sistemas hidráulicos a largo plazo.

H4U.app Pressure Flow (pQ)

El módulo de software H4U.app pQ se encarga del control preciso de la presión (p) y el flujo (Q) en su circuito hidráulico. Es adecuado para el control de bombas de desplazamiento fijo y de desplazamiento variable, lo que permite cubrir una amplia gama de aplicaciones típicas de la hidráulica industrial.

Lo que H4U.app pQ ofrece:

  • Soporte para varios conceptos de control
    Para accionadores controlados por flujo de presión y volumen, adaptados a los requisitos de su aplicación.
  • Funciones de control para lograr un alto rendimiento
    Diseñado para un control de presión y flujo dinámico, estable y energéticamente eficiente.
  • Escalable para múltiples accionamientos
    Control de múltiples combinaciones de motobombas dentro de un aplicación, en función del rendimiento del controlador utilizado.
  • Integración perfecta en sus entornos de automatización
    Se puede utilizar como bloque de funciones de PLC en entornos comunes como Siemens TIA Portal y Beckhoff TwinCAT3.
Catálogo de productos
Catálogo de productos

H4U.app Position Force (xF)

El módulo de software H4U.app xF se encarga del control preciso de la posición (x) y la fuerza (F) para accionamientos hidráulicos. Es adecuado, por ejemplo, para una variedad de tareas de movimiento y procesos de prensas y bancos de pruebas.

Lo que H4U.app xF ofrece:

  • Soporte para varias topologías de sistema
    Diseñado para conceptos de accionamiento controlados por válvulas y por impulsión.
  • Control flexible de válvulas y bombas
    Control optimizado de válvulas proporcionales, servoválvulas y sistemas de bombeo.
  • Generador de puntos de ajuste integrado
    Las curvas de movimiento y fuerza se generan directamente dentro del bloque para obtener ciclos reproducibles y definibles con precisión sin un esfuerzo adicional de programación. Las curvas de movimiento y fuerza se generan directamente dentro del bloque para obtener ciclos reproducibles y definibles con precisión sin un esfuerzo adicional de programación.
  • Soporte para varias topologías de accionadores
    Adecuado para varios conceptos de cilindro y accionamiento.
  • Escalable a ejes múltiples
    Control de ejes múltiples dentro de una aplicación en función del rendimiento del controlador utilizado. Control de ejes múltiples dentro de una aplicación en función de las capacidades del controlador utilizado.
  • Integración en sus entornos de automatización
    Se puede utilizar como bloque de funciones de PLC en entornos comunes como Siemens TIA Portal y Beckhoff TwinCAT3.
Catálogo de productos
Catálogo de productos

H4U.app Synchronization (SC)

El módulo de software H4U.app SC garantiza el funcionamiento sincronizado de un grupo definido de ejes. Dentro de este grupo sincronizado, se controlan entre sí las posiciones de los ejes individuales, de modo que todos los ejes se mueven juntos de una manera controlada y reproducible.

Lo que H4U.app SC ofrece:

  • Sincronización precisa de múltiples ejes
    Control de un grupo de ejes cuyas posiciones relativas se controlan entre sí.
  • Escalable para sistemas multieje complejos
    Soporte para ejes múltiples en varios modos síncronos.
  • Integración perfecta en las arquitecturas de control existentes
    Se puede utilizar como bloque de funciones de PLC en entornos comunes como Siemens TIA Portal y Beckhoff TwinCAT3.
Catálogo de productos
Catálogo de productos

Sistemas de destino

H4U.app se puede utilizar en entornos de control hidráulico industrial comunes. Actualmente, se admiten, entre otros, los siguientes sistemas de destino:

  • Siemens TIA Portal (desde la versión 18 en adelante) con SIMATIC S7-1500 (rendimiento de CPU medio y superior)
  • Beckhoff TwinCAT 3 en Embedded PC de la serie CX
  • Otros sistemas de control disponibles bajo petición

La misma funcionalidad de H4U.app está disponible en todos los sistemas compatibles. La elección del hardware de control adecuado depende únicamente de su aplicación específica: H4U.app sigue al concepto de su máquina, no al revés.

Las ventajas de H4U.app

Integración flexible

Con H4U.app, puede implementar de manera flexible sus conceptos de control y adaptarlos sin problemas a la aplicación, la máquina y la industria.

Las funciones hidráulicas funcionan con la tecnología de control existente. La ingeniería y la puesta en marcha se mantienen en su entorno de automatización familiar.

Así, se logra una arquitectura con la máxima flexibilidad para proyectos actuales, acondicionamientos y futuras expansiones.

Fácil de empezar

Introducción rápida a H4U.app:
En lugar de empezar de cero, puede utilizar módulos de software preconfeccionados que ya incorporan la experiencia hidráulica de Bosch Rexroth.

Se pueden utilizar para una amplia gama de conceptos de control hidráulico, se adaptan perfectamente a nuestros componentes hidráulicos y ofrecen una funcionalidad estandarizada en todos los sistemas de automatización compatibles.

De esta manera, se beneficiará directamente de los numerosos años de experiencia del especialista en hidráulica industrial y de los futuros desarrollos de software.

Fácil de realizar

H4U.app está diseñado para ofrecer resultados de control sólidos y un alto rendimiento desde el principio.

El software incluye todo lo necesario para ello:
Desde la parametrización automatizada y la calibración de punto cero de la válvula piloto hasta la identificación del sistema y las sugerencias de parámetros inteligentes.

Complementado por la compensación de fugas para la bomba, el sistema de control permanece estable, eficiente y fiable a largo plazo de acuerdo con el proceso.

Confiable

H4U.app hace que su inversión esté preparada para el futuro:
Las funciones de control hidráulico independientes del hardware aumentan tanto la seguridad de la inversión como la disponibilidad de la máquina, ya que son independientes de los ciclos de vida del producto del hardware de control individual.

Dado que la integración se lleva a cabo a nivel del sistema de tiempo de ejecución del PLC, los proyectos con H4U.app se pueden usar durante décadas, independientemente del hardware de control que se use en el futuro.

Al mismo tiempo, el hardware simplificado para tareas de control puede reducir significativamente los costes primarios y secundarios.

Aumento sencillo el tiempo de actividad

H4U.app contribuye específicamente a aumentar la disponibilidad de sus máquinas.

El sistema de control se adapta de manera óptima a los componentes hidráulicos de Rexroth y garantiza que todos los componentes funcionen dentro de sus límites de servicio permitidos.

Los modelos integrados de temperatura y tiempo, así como las funciones de compensación de fugas, garantizan un funcionamiento suave y avisan de cualquier anomalía antes de que se produzca un fallo imprevisto.

Siempre al día con facilidad

Con H4U.app, sus soluciones hidráulicas se mantienen actualizadas.

El software es compatible con conceptos de eficiencia energética y ahorro de recursos, por lo que contribuye a la protección del clima y a la sostenibilidad.

Las características de eficiencia energética, como los accionamientos de velocidad variable y la interacción optimizada de todos los componentes del sistema, garantizan que las máquinas y los sistemas funcionen de forma que sufran el menor desgaste posible y sigan siendo económicamente viables durante un largo período de tiempo.

Say Hi to H4U.app!

Póngase en contacto con nuestro equipo de H4U para obtener asesoramiento personalizado sobre cómo puede integrar fácilmente las funciones hidráulicas apropiadas en sus sistemas y operarlas de manera eficiente con H4U.app.

Póngase en contacto con los expertos de H4U.