Con H4U.cube, es más fácil que nunca integrar un potente sistema de control hidráulico en sus sistemas y diseñar funciones hidráulicas de acuerdo con sus requisitos para lograr un excelente rendimiento sin conocimientos expertos.
H4U.cube: su solución completa de control hidráulico
Módulos de software, hardware y una interfaz de usuario intuitiva H4U.ui: el sistema de control hidráulico inteligente H4U.cube combina todos los elementos de la plataforma hidráulica modular H4U en un paquete completo. Esto le permite integrar de forma rápida y sistemática el control hidráulico de alto rendimiento en sus sistemas, desde una integración sencilla y una puesta en marcha rápida hasta un funcionamiento estable y ajustes flexibles.
H4U.cube pQ
El H4U.cube pQ es una solución totalmente preconfigurada para controlar la presión y el caudal. El software, el hardware y la interfaz de mando están perfectamente coordinados, lo que le permite poner en marcha hasta dos combinaciones de motobombas con un esfuerzo de ingeniería mínimo.
El H4U.cube pQ se puede integrar directamente en el sistema de control de la máquina a través de interfaces de bus de campo estandarizadas (por ejemplo, PROFINET RT). Los asistentes de parametrización, el ajuste automático y las funciones de diagnóstico le asisten desde la puesta en marcha inicial hasta la operación continua, lo que garantiza una alta precisión de control, eficiencia energética y transparencia en el uso diario.
H4U.cube xF
El H4U.cube xF reúne todas las funciones que necesita para el posicionamiento preciso y el control de fuerza de los ejes hidráulicos, desde un potente software de control y hardware adaptado hasta una interfaz de mando claramente estructurada.
Dependiendo de la configuración, se pueden operar varios ejes controlados a través de una sola unidad compacta. La conexión con el sistema de control de la máquina se logra a través de interfaces de bus de campo estándar, lo que permite que H4U.cube xF se integre sin problemas en su arquitectura de automatización existente. El resultado son movimientos dinámicos y reproducibles y procesos con control de fuerza, sin necesidad de profundizar en la tecnología de control hidráulico.
Las ventajas de H4U.cube
Fácil de integrar
Gracias a la conectividad de PROFINET, H4U.cube se integra perfectamente en la arquitectura de su máquina y se hace cargo del control hidráulico.
La solución completa perfectamente coordinada de hardware, software e interfaz de mando elimina la lenta necesidad de seleccionar y configurar componentes. En su lugar, recibirá una unidad lista para usar que se integra directamente en su entorno de automatización existente.
Fácil de empezar
H4U.cube está preconfigurado y listo para usar. Esto le ahorra tiempo y dinero durante la puesta en marcha.
La interfaz de mando intuitiva H4U.ui y la puesta en marcha guiada facilitan los inicios sin necesidad de tener conocimientos profundos de hidráulica.
La función de aprendizaje basada en IA optimiza automáticamente el sistema de control y garantiza que H4U.cube se adapte de manera óptima a su aplicación desde el principio.
Fácil de operar
H4U.cube mantiene la máxima simplicidad de la operación en curso: El ajuste automático con solo pulsar un botón optimiza automáticamente el sistema de control, sin necesidad de intervención manual ni conocimientos especializados.
H4U.cube crece con sus necesidades. La solución escalable se adapta de forma flexible a los cambios en las aplicaciones y los conceptos de la máquina.
Así es como aumenta su productividad sin aumentar el esfuerzo.
Fácil de supervisar
Vigile sus sistemas hidráulicos en todo momento.
H4U.cube cuenta con funciones de diagnóstico integradas y está preparado para la monitorización del estado. De esta manera, siempre tendrá el control sobre el estado de su sistema.
Las alertas de mantenimiento integradas le notificarán a tiempo cuando se requiera una acción, lo que evitará tiempos de inactividad no planificados.
Fácil de adaptar
Los requisitos cambian, al igual que H4U.cube.
El diseño modular y la fácil escalabilidad permiten adaptar la solución de forma flexible a nuevas circunstancias sin tener que empezar de cero.
Las actualizaciones de futuro garantizado aseguran que H4U.cube siempre se mantenga actualizado.
De esta manera, protege su inversión y permanece abierto a lo que venga después.
Fácil de realizar
El ajuste automático de H4U.cube determina automáticamente los parámetros óptimos, lo que garantiza un control preciso y estable desde el principio.
Una estrategia de operación inteligente asegura que el sistema siempre trabaje de manera eficiente y sostenible.
Con H4U.cube, por lo tanto, invierte menos energía en la optimización y más en lo que importa.
Say Hi to H4U.cube!
Póngase en contacto con nuestro equipo de H4U para obtener asesoramiento personalizado sobre cómo puede integrar fácilmente las funciones hidráulicas apropiadas en sus sistemas y operarlas de manera eficiente con H4U.cube.