Maquinaria para escenarios
Tecnología de vanguardia y a medida para la mayor seguridad y flexibilidad: esto es lo que caracteriza nuestra maquinaria para el escenario superior. Los accionamientos permiten movimientos altamente dinámicos y un comportamiento fiable, suave y seguro en todo tipo de modos operativos. Con la maquinaria para una etapa inferior, las máquinas son normalmente más compactas que los accionamientos electromecánicos. Su pequeño tamaño representa una importante ventaja de espacio. Además, los accionamientos hidráulicos pueden ejecutar movimientos altamente dinámicos en silencio y con una suavidad impresionante. Esto es especialmente útil para trampas con ascensor, elevadores de escenario y elevadores de telón.
Instalaciones de seguridad
Para evitar que se genere una presión excesiva en la zona del escenario, se instala tecnología de seguridad, como los dispositivos técnicos de protección contra incendios, para eliminar el humo rápidamente si fuera necesario. Su funcionamiento sencillo y fiable está garantizado al ser independiente del suministro eléctrico principal, normalmente mediante accionamientos de cilindro hidráulico. Hoy en día, es una práctica habitual manejar los dispositivos de seguridad del escenario hidráulicamente o combinando un accionamiento eléctrico con un freno hidráulico, porque estos diseños cumplen de forma fiable con los requisitos técnicos de seguridad.
Sistemas de control
La última generación de sistemas de control de escenarios SYB 3.0 de Rexroth combina innovación con más de 30 años de experiencia en automatización y control de escenarios. El diseño modular del sistema aumenta la seguridad de la inversión mediante una alta flexibilidad para toda la tecnología de accionamiento y permite diseñar sistemas de forma rentable y manejar el escenario. La arquitectura del sistema de control del escenario aumenta la disponibilidad y utiliza tecnología de seguridad de vanguardia. Simulación 3D integrada, varios modos de funcionamiento y capacidades de multiusuario aumentan considerablemente la eficiencia del flujo de trabajo para preparar y llevar a cabo actuaciones.
Decoraciones del escenario
Para funcionar como piezas centrales, estos conjuntos de decoración especiales accionados mecánicamente tiene que funcionar siempre a la perfección a pesar del uso de ingeniería simplificada. También deben ser rápidos de montar y desmontar. Aquí también, la tecnología de accionamiento hidráulico de Rexroth ofrece la solución ideal para las decoraciones del escenario. Gracias a su mínimo ruido, estos conjuntos especiales se pueden mover sin interrumpir la actuación. Las entradas y salidas se llevan a cabo suavemente, sin tirones ni sacudidas, y evitando desestabilizar la decoración.
Suministro de energía
El sistema universal "Rexroth for Energy Efficiency" (Rexroth por la eficiencia energética) combina componentes optimizados con una respuesta innovadora y la distribución de energía. Pero Rexroth siempre tiene la mirada puesta en el sistema completo, incluyendo todas sus interacciones. Los accionamientos eléctricos con capacidad de retroalimentación transforman los procesos de frenado en electricidad útil para otros accionamientos o para alimentar la red.