Un sistema de perfiles de aluminio para la construcción de transportadores de material.
 
 En comparación con las luces del sistema LED actual, poseen un 50 % más de brillo y consumen un 20 % menos de energía.
Además, requieren la mitad de la inversión gracias a la innovadora activación de la configuración con tres luces.
 
 
Encuentre las soluciones adecuadas para sus líneas manuales o semiautomáticas.
La principal preocupación en la producción moderna es evitar los residuos. Los sistemas de producción manual MPS de Rexroth se han desarrollado siguiendo estrictamente los principios de la producción ajustada, lo que permite planificar e implementar de forma sencilla y rápida instalaciones de producción ajustada.
Las exigencias de la producción moderna y ajustada van más allá de centrarse en módulos individuales. De hecho, un sistema integrado de aplicación uniforme pasa a estar en un primer plano. En Rexroth, este concepto se refleja en la filosofía MPS.