El sistema de movimiento lineal funciona según el principio modular y está diseñado para una configuración modular. Se puede utilizar tanto en aplicaciones dentro de la máquina como entre máquinas. Un caso de uso típico es la alimentación directa de productos en una línea de producción, lo que elimina la necesidad de utilizar robots complejos para retirar y colocar componentes. También resulta sencillo combinar óvalos de potencia en la máquina con sistemas de transporte convencionales, por ejemplo, para realizar tareas como la formación de pilas de productos. Estas aplicaciones requieren alto rendimiento, velocidad y precisión. ctrlX FLOWHS admite todos estos factores.
Mediante el uso del sistema de movimiento lineal, los procesos de transporte interno de la máquina entre las zonas de trabajo también se pueden ampliar fácilmente para incluir aplicaciones adicionales, por ejemplo, en líneas de llenado. Para ello, las botellas se sujetan entre dos transportadores, se transportan a una estación de llenado, se etiquetan en otra, se inspeccionan en una tercera y, finalmente, se agrupan con otras botellas en la última. Para cambiar el tamaño de la botella en esta línea solo es necesario ajustar la distancia mediante el software.
ctrlX FLOWHS es, por lo tanto, perfecto para su uso en una amplia gama de industrias, como bienes de consumo, electrónica, baterías o productos farmacéuticos.