Bosch Rexroth Aluminum Chameleon Adaptable for any application. Ver el vídeo Luces del sistema LED básico Luces del sistema LED básico, un nuevo enfoque de iluminación ergonómica

En comparación con las luces del sistema LED actual, poseen un 50 % más de brillo y consumen un 20 % menos de energía.
Además, requieren la mitad de la inversión gracias a la innovadora activación de la configuración con tres luces.

Ir al catálogo en línea
Vídeo explicativo de Bosch Rexroth Manual Production Systems Descubra los sistemas Flow Rack de Bosch Rexroth. Ver el vídeo Vista de un puesto de trabajo eficiente con suministro ergonómico de piezas de Bosch Rexroth Mejore su producción manual

Encuentre las soluciones adecuadas para sus líneas manuales o semiautomáticas.

Al catálogo en línea

DÉ FORMA A SU PLANTA DE PRODUCCIÓN LEAN
con los sistemas de producción manual Rexroth

La principal preocupación en la producción moderna es evitar los residuos. Los sistemas de producción manual MPS de Rexroth se han desarrollado siguiendo estrictamente los principios de la producción ajustada, lo que permite planificar e implementar de forma sencilla y rápida instalaciones de producción ajustada.

Las exigencias de la producción moderna y ajustada van más allá de centrarse en módulos individuales. De hecho, un sistema integrado de aplicación uniforme pasa a estar en un primer plano. En Rexroth, este concepto se refleja en la filosofía MPS.


Diseña tu propio puesto de trabajo individual.



Nuestro armazón para una producción eficiente

Empleado trabajando con el Bosch Rexroth Engineering Software MTpro

Servicios y procesos

Con nuestro software de planificación MTpro, le ayudamos durante todo el proceso de implantación. Además, le guiaremos durante todo el proceso de producción ajustada. La filosofía MPS se completa con los cortos plazos de entrega y la flexibilidad de los procesos de Bosch Rexroth, lo que le permite traer a la realidad sus ideas en cuanto a producción lean sin desperdicios.

Zonas de trabajo Bosch Rexroth con EcoFlow, Lean, ESD vinculadas manualmente.

Fabricación ajustada

Sobre la base de los tres pilares de los sistemas de sistemas de producción manual, que abarca tanto las zonas de trabajo, como el suministro de material y la concatenación, puede crear, por ejemplo, zonas de trabajo, así como líneas de producción completas, que pueden adaptarse rápidamente al tipo de trabajo y ejecutarse de forma extremadamente eficiente, evitando así el despilfarro en las líneas gracias a los principios de la producción lean.

Hombre de pie en un banco de trabajo

Ergonomía

Un diseño ergonómico del puesto de trabajo desempeña un papel decisivo en la reducción de los residuos durante la producción. Desde el punto de vista de la ergonomía, lo más importante es el trabajador. Por ello, las zonas de trabajo de Bosch Rexroth están diseñados para adaptarse a cada trabajador y no al revés.

Pictograma ESD de Bosch Rexroth

Protección ESD

Las cargas electrostáticas se desarrollan como resultado de la carga eléctrica generada por la fricción en diversos materiales o por la inducción en campos eléctricos. Consecuentemente, pueden descargarse y dañar o destruir componentes sensibles. Ofrecemos una amplia selección de productos para proteger sus productos de los daños causados por ESD.

Resumen de productos de los sistemas de Producción Manual

Aplicación de asientos dinámicos y sus secuencias de movimiento típicas durante el trabajo

Sillas giratorias

  • Diseño de la silla para todos los ámbitos de uso
  • Apoya la forma en S de la columna vertebral, soporte lumbar
  • Uso de materiales respetuosos con el medio ambiente

Ir a la Rexroth Store

Brazo robótico colaborativo de 7 ejes

Kassow Robots - Brazo robótico colaborativo de 7 ejes

  • Los cinco cobots ligeros de 7 ejes de Kassow Robots están listos para su uso en muy poco tiempo y son adecuados para empresas de todos los tamaños.
  • Tienen una capacidad de carga de 5 a 18 kg y alcanzan un alcance de 850 a 1800 mm con una velocidad articular de hasta 225 grados por segundo.

Más información sobre Kassow Robots
Fábrica Bosch Rexroth con silla giratoria y armario con cajones

Zonas de trabajo

Elija entre los productos personalizados, que le permitirán crear la solución perfecta utilizando numerosos parámetros. O seleccione entre productos estándar con dimensiones fijas.

  • Uso específico y optimizado de la capacidad
  • Trabajar con menos fatiga
  • Aumento de la productividad

Ir a la Rexroth Store

Suministro de material

Suministro de material

  • Económico gracias a las diferentes vías de transporte y roldanas
  • Universal con equipamiento y dimensiones especificadas por el cliente
  • Preparado para el futuro por su fácil conversión y expansión

Ir a la Rexroth Store

EcoFlow

EcoFlow

Los componentes EcoFlow se utilizan para implementar sistemas de flujo de materiales en las zonas de trabajo, para vincular las zonas de trabajo, así como en el almacén y en la zona de puesta en marcha. EcoFlow alivia el esfuerzo de los trabajadores, ya que los productos y los palés de piezas se transportan en tramos de deslizamiento manual.

Ir a la Rexroth Store

Historias de éxito

Historia de éxito de los sistemas de producción manual en LTI/Levitec

Mayor productividad con tiempos de ciclo más cortos

Prácticas unidades de producción ajustada compuestas por el sistema de estructuras tubulares EcoShape y perfiles de aluminio de Bosch Rexroth para la producción de accionamientos de alta velocidad.

Historia de éxito de los sistemas de producción manual en Berlinger

Los empleados sanos son más productivos

La línea de montaje ergonómica y ajustable en altura de Bosch Rexroth garantiza procesos de fabricación flexibles y eficientes para sistemas de embalaje a prueba de manipulaciones.