Las unidades de transferencia de bolas son elementos rodantes con una bola de carga de giro libre que permiten el movimiento omnidireccional, la rotación y el posicionamiento de cargas (p. ej., mercancías y piezas de trabajo) con una resistencia a la fricción mínima. Constan de una carcasa con una gran bola de carga apoyada sobre varias bolas de soporte y de relleno, y se utilizan en sistemas de transporte, mesas de montaje, máquinas de embalaje, sistemas logísticos, procesamiento de chapa metálica y manipulación de carga aérea. A diferencia de los transportadores de rodillos clásicos, permiten movimientos horizontales en cualquier dirección.
Componentes y elementos de máquinas de Bosch Rexroth.
Información del producto
PREGUNTAS FRECUENTES
1. ¿Qué son las unidades de transferencia de bolas y para qué se utilizan?
2. ¿Cómo elijo la unidad de transferencia de bolas adecuada para mi aplicación?
La selección de la unidad de transferencia de bolas adecuada depende de varios factores: la carga que se va a mover (ligera o pesada), la velocidad de transporte, las condiciones ambientales (p. ej., temperatura, polvo y humedad), la posición de montaje deseada y el tipo de fijación. Las unidades de transferencia de bolas de Bosch Rexroth están diseñadas para un rango de temperaturas de -30 a 100 °C, sin comprometer la capacidad de carga, y están protegidas eficazmente contra la contaminación mediante sellos de fieltro impregnados en aceite. Para una selección óptima y un diseño seguro orientado a la aplicación, Bosch Rexroth proporciona diagramas detallados de coeficientes de fricción, así como información clara sobre capacidades de carga y vida útil.
3. ¿Las unidades de transferencia de bolas también pueden utilizarse en posición suspendida o lateral?
Sí, las unidades de transferencia por bolas de Bosch Rexroth están diseñadas para un funcionamiento fiable en todas las posiciones de montaje, ya sea con la bola de carga orientada hacia arriba, en posición suspendida, lateral o inclinada, sin restricciones funcionales ni pérdida de capacidad de carga. El resultado: máxima flexibilidad de diseño en la configuración de sus sistemas.
4. ¿Cómo puede calcularse y planificarse la vida útil de las unidades de transferencia de bolas?
La vida útil de las unidades de transferencia por bolas viene determinada por la capacidad de carga, la carga real y las condiciones de funcionamiento. Bosch Rexroth proporciona una fórmula uniforme y fácil de usar para calcular la vida útil de todos los tipos y tamaños. Esto permite planificar con precisión los intervalos de mantenimiento, evitar paradas no planificadas y aumentar la productividad de forma sostenible.
5. ¿Cuáles son las principales ventajas de las unidades de transferencia de bolas en comparación con otros sistemas de transporte?
Las unidades de transferencia por bolas ofrecen una flexibilidad única en comparación con los transportadores de rodillos o las guías deslizantes. Permiten movimientos omnidireccionales, es decir, en cualquier dirección, lo que simplifica enormemente la rotación y el posicionamiento de las mercancías. Su mínima resistencia a la fricción ahorra energía, y su robustez y bajos requisitos de mantenimiento contribuyen a reducir los costes operativos. Son ideales allí donde se requieren precisión, flexibilidad y eficiencia en la manipulación de materiales.