Advanced Factories 2023
Advanced Factories se ha convertido en el formato ideal para el intercambio de conocimiento e información para el sector industrial en el sur de Europa. En su séptima edición, la sostenibilidad volverá a ser uno de los temas centrales del Industry 4.0 Congress. Se analizará la importancia de contar con equipos de bajo consumo y con un menor impacto en el medio ambiente, pero también equipos que permitan una producción más eficiente y con cero defectos. Todas las iniciativas y proyectos allí presentados tienen como objetivo común el cambio de modelo productivo hacia una industria mucho más sostenible, eficiente, digital y competitiva. El mismo objetivo para el cual trabaja Bosch Rexroth.
El futuro de la hidráulica
Conectividad con valor añadido
El sistema hidráulico inteligente y conectado simplifica el diseño, agiliza su instalación, maximiza la productividad y minimiza el tiempo de inactividad. ¿Desea información detallada sobre nuestras soluciones? Entonces visítenos en Connected Hydraulics.
Smart Linear Robots
Los nuevos robots lineales, que consisten en los mejores componentes de tecnología lineal de su clase, hardware de automatización, software y efectores finales compatibles, son adecuados para una amplia gama de aplicaciones en los campos de unión y prensado, manipulación, paletizado o dosificación. Nuestras herramientas online respaldan la selección y configuración de productos. El software operativo intuitivo preinstalado permite una puesta en marcha rápida y una programación gráfica sencilla mediante la función drag and drop. Los subsistemas se pueden conectar fácilmente a los sistemas de control de nivel superior a través de interfaces abiertas. El módulo de compensación Smart Flex Effector también es fácil de integrar. Este elemento de compensación confiere a los robots una sensibilidad similar a la humana, garantizando así una mayor precisión y abriendo campos de aplicación completamente nuevos en la automatización de fábricas.
Intralogística
La fábrica del futuro es completamente flexible y está conectada: los AMR se adaptan perfectamente a este tipo de entorno, entregando productos al punto de necesidad, exactamente donde y cuando se necesitan. Existe una creciente demanda de producción multivariante y de lotes pequeños, y ActiveShuttle y Active One, hacen que los procesos intralogísticos sean flexibles pero sin tener que cambiar la infraestructura de la fábrica.