Spain

Seleccione su ubicación

Spain
 

Historia

Content


Del martillo de forja a proveedor de soluciones de alta tecnología: Bosch Rexroth, más de 200 años de historia

Bosch Rexroth AG es uno de los principales especialistas en tecnologías de accionamiento y control. Desarrollamos conceptos innovadores para fabricantes de maquinaria e instalaciones de todo el mundo. Con su larga historia y unos conocimientos del sector únicos, la empresa es sinónimo de soluciones a medida. A continuación presentamos un breve resumen de los más de 200 años de historia de Bosch Rexroth:


Para su utilización en máquinas de trabajo móviles, Rexroth ofrece un dispositivo de manejo e indicador de uso universal con BODAS DI4. El DI4 es de programación libre, se puede integrar con flexibilidad y permite tanto el diagnóstico como la parametrización de los aparatos de mando BODAS.

 

Para la conexión rentable de máquinas nuevas y existentes así como para la optimización de los procesos de producción y la calidad del producto: con la puerta de enlace IoT la conexión a los entornos de la industria 4.0 es más sencilla, sin requerir la intervención de la tecnología de automatización.

CytroPac: la revolución de las centrales hidráulicas. La nueva central pequeña se inserta de forma compacta en todos los conceptos de máquinas herramientas: incluye todo lo necesario y mucho más, todo conectado

 

ActiveCockpit: como plataforma de comunicación interactiva, ActiveCockpit procesa y visualiza los datos de fabricación en tiempo real. Las aplicaciones de TI de planificación de producción, la gestión de datos de producción y los envíos de correos electrónicos se conectan de forma inteligente con las funciones de software de las máquinas y las instalaciones.


El sistema inicio-parada HSS que ahorra combustible desconecta los motores diésel de forma independiente y los vuelve a conectar con la energía hidráulica guardada anteriormente.

 

Sistema hidráulico inteligente, conectable: el equipo hidráulico ABPAC supervisa de forma independiente todos los datos de funcionamiento y los componentes e informa del desgaste antes de que se produzca un fallo.

Los usuarios consiguen una mayor disponibilidad de las instalaciones gracias al paquete de servicios ODiN. Rexroth registra con él todos los datos de funcionamiento y los analiza con un software especialmente diseñado para reconocer eficazmente el desgaste antes de que este provoque una parada de la instalación.

 

El servomotor MS2N ofrece una densidad de potencia considerablemente mayor y, junto con los aparatos reguladores, sirve de sensor y fuente de datos en la producción en red. Los datos proporcionan información importante para el mantenimiento preventivo y una mayor productividad.

La solución de soldadura PRC7300 se adapta a los entornos de la Industria 4.0 y domina también las combinaciones de material del futuro. La aplicación de la electrónica de potencia reduce el consumo de energía al soldar hasta un 30 por ciento y, en marcha en vacío, hasta un 80 por ciento.


 

El regulador del mecanismo de elevación electrohidráulico trabaja la tierra de forma uniforme y beneficiosa para el medio ambiente. Con el EHC-8, Rexroth pone por primera vez estas ventajas a disposición de los tractores de hasta 80 CV de los países emergentes.

Usuarios principales de la Industria 4.0: En las líneas de producción múltiple conectadas en la planta de Bosch en Homburg/Sarre, los trabajadores montan con gran eficiencia 200 variantes diferentes de válvulas hidráulicas en nueve estaciones inteligentes.

 

Nuevo récord para la densidad de potencia: con tan solo la mitad de tamaño que el modelo precedente, la impulsión hidráulica directa de Hägglunds CBM genera un momento de giro un 50 por ciento mayor.

Técnica de propulsión sin armario de distribución: Con IndraDrive Mi, los fabricantes de máquinas reducen el gasto en sistemas de cableado hasta un 90 por ciento, ya que pueden colocar el servomotor, el regulador y todos los componentes de red directamente en la máquina; también se ahorran el espacio del armario de distribución.

 

La plataforma de control IndraControl XM ofrece más inteligencia para las aplicaciones de Industria 4.0 y las vincula con un procesamiento muy rápido de señales de proceso.

Tan preciso como las reglas de vidrio, pero inmune a los golpes, las vibraciones o los campos magnéticos: el sistema de medición integrado IMS-I está completamente integrado en los patines de rodillos o bolas sobre raíles.


 

Los accionamientos de transmisión variable hidromecánica HVT combinan las ventajas de una propulsión hidrostática con las de una mecánica. Posibilitan un posicionamiento preciso y delicado del vehículo, además, los engranajes hidromecánicos de progresión continua disminuyen hasta un 20 por ciento el consumo de combustible en la propulsión.

La ingeniería Open Core Engineering complementa la programación PLC creando un puente hacia la automatización IT. La interfaz tecnológica galardonada con el premio HERMES AWARD en 2013 abre posibilidades completamente nuevas para la integración de la tecnología de la información y la Industria 4.0.

 

IndraDrive ML aumenta el rango de potencia de los accionamientos eléctricos hasta cuatro megavatios. Mediante funciones inteligentes de gestión de la energía, los accionamientos reducen el consumo de energía al mover cargas pesadas.

Por la zona de entrada patentada, los patines de rodillos sobre raíles RSHP cogen cargas suavemente y mejoran así la exactitud en la fabricación de gran precisión.


 

El asistente hidráulico de tracción HTA ofrece más tracción para casi todos los tipos de vehículos comerciales. El HTA se puede conectar adicionalmente como tracción en las cuatro ruedas y es unos 400 kg más ligero que las soluciones mecánicas.

El eje autártico y electrohidráulico consta de un accionamiento de bomba, un cilindro hidráulico y un circuito de fluido propio. Para la conexión son suficientes un cable de conducción eléctrica y un cable de comunicación.

 

Como socio para proyectos grandes, Rexroth sigue realizando soluciones de automatización a escala mundial, como para la primera estructura de cubierta adaptativa del mundo o el sistema hidráulico de alto rendimiento para su uso en la presa «La Yesca», en México.


Historia 2011

Mantiene los niveles legales de emisión de ruido sin encapsulado: la bomba de engranajes externos SILENCE PLUS es 15 db(A) más silenciosa que otras bombas similares


 
Historia 2011.1

El sistema de control IndraMotion MLC automatiza máquinas y sistemas. Combina movimiento, lógica y robótica con una apertura única al lenguaje de programación de alto nivel.


Historia 2011.2

Inicio de la fabricación de engranajes planetarios para su uso en la construcción de maquinaria pesada y de tamaño medio


 
Historia 2010

Las bombas de caudal variable trabajan con gran eficiencia energética porque proporcionan la energía a demanda. Por primera vez, la bomba de caudal variable de pistones axiales aporta estas ventajas también para pequeños tractores y accionamientos auxiliares en máquinas de trabajo móviles


Historia 2009

La combinación de una bomba hidráulica con un motor eléctrico regulado genera solo tanta fuerza hidráulica como sea necesaria. Los accionamientos de bomba con velocidad variable Sytronix reducen el consumo de energía hasta en un 80 por ciento.


 
Historia 2005

Con IndraDrive Mi se lanza al mercado el primer servocontrolador con motor integrado, donde el motor y el controlador se integran en un único dispositivo.


Historia 2001

Fusión de Mannesmann Rexroth AG y Bosch Automationstechnik para formar Bosch Rexroth AG.


 
Historia 1999

Rexroth dota al «Megatopo» de componentes hidráulicos para el túnel del Elba.


Historia 1997

Equipamiento de la pala excavadora más grande del mundo. Se pone en funcionamiento el «Solitaire», el buque cablero más grande del mundo provisto de sistemas hidráulicos de Rexroth.


 
Historia 1994

La primera imprenta rotativa con una técnica de accionamiento sin eje revoluciona la fabricación de máquinas de imprenta.


Historia 1993

Construcción de la instalación de pruebas de vibración hidráulica HYDRA para la Agencia Espacial Europea (ESA).


 
Historia 1990

La empresa recibe encargos importantes de tecnología de escenarios como, por ejemplo, el festival de Bayreuth.


Mannesmann Rexroth AG adquiere Deutsche Star GmbH, fabricante de componentes de la tecnología de movimiento lineal.


 
Historia 1979

Mannesmann Rexroth desarrolla el primer servomotor AC mundial sin mantenimiento que en adelante cambiaría la construcción de maquinaria.


Historia 1976

Mannesmann Rexroth adquiere Brueninghaus GmbH y, por tanto, su producción de bombas y motores de pistones axiales.


 
Historia 1975

Rexroth adquiere el 100% de Mannesmann AG.


Historia 1974

Las válvulas proporcionales electrónicas combinan las ventajas de la hidráulica y la electricidad.


 
Historia 1972

Rexroth lanza al mercado la primera servoválvula hidráulica.


Historia 1968

Desarrollo de unidades de pistones axiales de placa inclinada para maquinaria móvil. Participación de Mannesmann AG en Rexroth.


 
Historia 1966

Después de adquirir Indramat GmbH el año anterior, Rexroth crea un departamento especial para controles y sistemas de regulación electrónicos.


Historia 1964

Primera serie de unidades bombas de pistones radiales con tres pistones. Programa de máquinas de pistones axiales Hydro Gigant con tecnología modular.


 
Historia 1962

Desarrollo de un sistema de doble circuito para el control hidráulico de las excavadoras.


Historia 1960

Configuración de válvulas sin tubería utilizando montaje en placa base para nuevas aplicaciones hidráulicas en todos los sectores industriales.


 
Historia 1959

Bombas de engranajes especiales y bloques de válvulas, primera construcción de bloque.


Historia 1953

Primera bomba de engranajes para maquinaria móvil.


 
Historia 1952

Comienza la producción de componentes hidráulicos normalizados y sistemas hidráulicos.


Historia 1930

Rexroth desarrolla una fundición especial de gran calidad.


 
Historia 1850

Tras hacerse cargo de la fundición de hierro Stein’schen en Lohr, la empresa establece su sede en esta ciudad del valle del Meno.


Historia 1795

Georg Ludwig Rexroth pone en marcha un martillo de forja accionado por agua y así comienza la historia de la empresa en Elsavatal, Spessart.