Spain Español

Seleccione su localización

ACTIVE One -manipulación de materiales automatizada con capacidad de carga de hasta 1 tonelada

ACTIVE One -manipulación de materiales automatizada con capacidad de carga de hasta 1 tonelada

Con el nuevo ACTIVE One puede automatizar el flujo interno de material y mercancías. El robot autónomo móvil está optimizado para transportar Europallets, la carga y descarga está totalmente automatizada y el vehículo se organiza solo, por lo que no requiere intervención del usuario.

ÁGIL

Se maneja muy bien con obstáculos, intersecciones u tráfico, así como en edificios de varias plantas.

EFICIENTE

El control inteligente del tráfico y la distribución de pedidos permiten una utilizacióny unos tiempos de transporte óptimos.

CONECTADO

Cada ACTIVE ONE actúa tanto de forma independiente como enjambre. Los robots se comunican permanentemente entre sí a través de la WLAN de la fábrica, sin necesidad de un sistema de control central.

ESCALABLE

Puesta en servicio del primer vehículo en < 1 día, cada robot adicional se integra casi automáticamente.

SEGURO

El sistema de prevención de obstáculos complementa los sensores de seguridad.

POTENTE

Levantan 1.000 kg hasta una altura de 500 mm u opcionalmente 750 kg hasta 1.000 mm.

ACTIVE Un robot móvil autónomo para la intralogística automatizada

ACTIVE Un robot móvil autónomo para la intralogística automatizada
Digramm 1

Carga

Funcionamiento 24/7 sin cambio de batería

3 minutos de carga - 60 minutos de operación

WiFi del cliente y el ERP/WMS del cliente

Para la comunicación de los vehículos entre sí, se requiere un WiFi .

Los sistemas del cliente (por ejemplo, ERP, WMS, MES) pueden conectarse mediante una API jSON o un servicio web.

Enjambre

El control de la flota está basado en la tecnología de enjambre.

Diagramm 2

Dispositivo móvil

El AMR se gestiona mediante dispositivos móviles a través del ordenador (por ejemplo, tablets) a través de una aplicación web (HMI).

IO Box

Acoplamiento de la infraestructura del cliente (por ejemplo, persianas enrollables, sistemas de alarma contra incendios).

Analítica

Acceso a los KPI y datos más importantes, en cualquier momento y lugar.

  • Detección de obstáculos en 3D

  • Indicadores luminosos

  • Detección de mercancías transportadas

  • Elemento de descarga en los bajos para aplicaciones con requisitos ESD

  • Deflector de suciedad

Detección de obstáculos en 3D

La tecnología de sensores opcional analiza el entorno en 3D y detecta incluso los obstáculos más pequeños. Sensor: 3D LIDAR

Indicadores luminosos

Bluespot, configurable: azul/verde/rojo

Luces indicadoras adicionales en las puntas de la horquilla, blancas/amarillas

Detección de mercancías transportadas

El escáner para la captura de códigos QR/de barras en las mercancías transportadas permite la gestión de pedidos en función de la situación

Elemento de descarga en los bajos para aplicaciones con requisitos ESD

Deflector de suciedad

Datos técnicos

Datos técnicos
Navegación
Tecnología navegación láser basada en marcas terrestres
Localización, mapeo Utilización de algoritmos de control inteligentes ACTIVE ONE
Positioning accurary ± 4 mm en reposo y con calidad de tarjeta ≥ 25 %.
Sensórica
Navegación láser Escáner láser
Proteeción de personas ± 4 escáner láser de seguridad PLd, los campos de protección y advertencia cambian en función de la situación y la velocidad
Detección de obstáculos 3D (opcional) 3D LIDAR Sensor
Características
Velocidad Hasta 1.4m/s
Dimensión y peso
L x W x H 1.510 x 810 x 1.862 mm
Peso (sin materiales) 420 kg
Altura de elevación efectiva máxima Tijera simple de 550 mm, tijera doble de 1.060 mm
Carga útil
Plataforma elevadora de carga útil Elevador de tijera simple de 1.000 kg, elevador de tijera doble de 750 kg
Carga Europallets y otras cargas certificadas para el ACTIVE ONE
Máx. Dimensiones carga útil (L x W) 1.200 x 1.600 mm, máx. La altura depende del centro de gravedad de la carga
Comunicación
WiFi IEEE 802.11 a/b/g/n
Entorno
Área de aplicación Indoor, IP20
Pendiente/desnivel ≤ 1%
Rangos de temperatura desde +5 hasta +40 °C
Humedad desde 20% hasta 80%
Gestión de la carga
Tiempo de carga 3 min. carga – 60 min. operación
Rango de temperatura de carga LiFePO4 con Battery Management System (intrínsicamente seuro), 46,2 VDC / 20 Ah / 924 Wh
Rango de temperatura de carga ≥ 10 °C

Variantes

Trazo de tijera simple

Tijera simple

Doble tijera

Doble golpe de tijera

Accesorios

Accesorios
Estación de carga
Estacional Para cargar los AMR en funcionamiento regular. La carga es totalmente automática.
Móvil Para cargar los AMR en modo de servicio, por ejemplo, cuando ya no es posible acercarse a la estación de carga estacionaria.
I/O
IO-Box Cajas de E/S en distintas variantes para la comunicación de E/S entre ACTIVE ONE y la infraestructura del cliente, por ejemplo, integración de puertas rápidas, ascensores y sistemas de alarma contra incendios.
Host-Gateway Componente para la comunicación central entre el enjambre ACTIVE ONE y la infraestructura del cliente (como ERP, WMS, MES).
Los pedidos también pueden transferirse (desde el sistema de nivel superior) a la red ACTIVE ONE si no se dispone de ACTIVE ONE AMR.

Gestión de pedidos

Gestión de pedidos ACTIVE One
A través del sistema de control jSON API Interface, e.g. ERP, WMS, MES
A través de la selección manual Interfaz de usuario basada en web, por ejemplo, botones de acción configurables por el usuario
A través de IO-Box Activado a través de las entradas de la IO-Box
Cíclico Procesamiento cíclico de pedidos
Con la identificación opcional de mercancías de transporte mediante QR/código de barras, se puede comprobar la mercancía transportada y controlar la orden de transporte en función del contenido del código leído.

Interfaces

Interfaces
Hardware Punto de acceso WiFi para la conexión directa basada en web entre HMI y ACTIVE ONE
Módem LTE para servicios remotos y en línea (puede desactivarse)
Software Servicio web, jSON-API

¿Está interesado en automatizar su intralogística? Póngase en contacto con nosotros.

ActiveOne