×

Controles integrados


El amplio rango de hardware de control incrustado escalable amplía de forma flexible las topologías de automatización descentralizadas y centralizadas. La integración del sistema se puede hacer a través del bus de automatización Sercos y de otros protocolos basados en bus de campo y en Ethernet. Los módulos opcionales de extensión y de funciones de seguridad permiten la ampliación sencilla del control SafeLogic.

  • Arquitectura del sistema de control unificada e independiente del hardware basada en Linux apto para operar en tiempo real
  • Conexión con EtherCAT Ecosystem
  • Ampliación de funciones abierta y basada en aplicación
  • Conexión segura al nivel de TI
  • Posibilidad de administración mediante ctrlX Device Portal: nube, conexión, acceso remoto, actualizaciones
  • Ampliable en cantidad de potencia y funciones
  • Interfaces de comunicación estandarizadas
  • Integración de E/S sencilla y flexible
  • Ampliación opcional con módulos funcionales (comunicación, tecnología, seguridad)
  • Tipo de protección IP20
  • Mayor alcance de potencia y funciones basado en la más novedosa tecnología de chip
  • Diseño robusto con rango de temperatura ampliable
  • Integración de E/S sencilla y flexible
  • Posibilidad de ampliación con módulos de extensión (comunicación, seguridad)
  • Tipo de protección IP20

© Bosch Rexroth AG, Reservado el derecho a modificaciones, fecha 2021-09-29 08:11:47