×

Convertidor de frecuencia


  • Rango de potencia 0,4 … 22 kW
  • 5,5 kW, 3 AC 380 - 480 V, 50/60 Hz, 13 A
  • Tecnología de regulación: U/f
  • Funcionamiento de motores asíncronos
  • Opciones de ampliación con módulos de E/S y bus de campo
  • Rango de potencia 0,4 … 160 kW
  • 5,5 kW, 3 AC 380 - 480 V, 50/60 Hz, 13 A
  • Tecnología de regulación: U/f, SVC, FOC
  • Tecnología de seguridad: Safe Torque Off (STO)
  • Opciones de ampliación con módulos de E/S y bus de campo

© Bosch Rexroth AG, Reservado el derecho a modificaciones, fecha 2021-09-29 08:10:08