×

ctrlX CORE


  • Arquitectura del sistema de control unificada e independiente del hardware basada en Linux apto para operar en tiempo real
  • Conexión con EtherCAT Ecosystem
  • Ampliación de funciones abierta y basada en aplicación
  • Conexión segura al nivel de TI
  • Posibilidad de administración mediante ctrlX Device Portal: nube, conexión, acceso remoto, actualizaciones

ctrlX CORE el núcleo de ctrlX AUTOMATION

 

La plataforma de control ctrlX CORE apta para la industria y disponible a largo plazo se puede usar en diferentes ámbitos, por ejemplo, en aplicaciones de PLC del mercado de la ingeniería por medio de aplicaciones de control de movimiento para tareas de manejo sencillas, así como plataforma de control apta para la industria y hecha a medida para los expertos específicos del cliente.

Gracias a su infinidad de funciones y características en todos los aspectos como diseño, rendimiento, software y conexión, Bosch Rexroth ofrece muchísimo más que un potente sistema de control. ctrlX CORE es la plataforma de control integrada, flexible y abierta preparada para el futuro de cada fábrica.

Por eso, ctrlX CORE dispone de EtherCAT como bus de automatización, cuya ingeniería se integra de forma idónea en el ecosistema estandarizado. A su vez, la plataforma admite todos los estándares de comunicación convencionales para la conexión con el nivel de TI. El sistema operativo basado en Linux es abierto para integrarse en todas las aplicaciones de ingeniería ctrlX CORE y ctrlX WORKS, así como las aplicaciones de otros socios y específicas del cliente. La ctrlX Data Layer integrada gestiona la comunicación entre las aplicaciones en tiempo real y no real.

Con el ctrlX Device Portal se pueden gestionar de manera centralizada los sistemas de control, así como mantener y actualizar mediante el acceso remoto. ctrlX CORE, que cuenta con la certificación según IEC 62443, une la máquina de forma segura al nivel de TI.

  • Sistema de control integrado en el accionamiento
  • EtherCAT maestro como bus de automatización para conectar periféricos
  • Esclavo Multi-Ethernet para conectar a sistemas de control superiores
  • Device Portal para gestionar de forma centralizada los dispositivos conectados
  • Sistema de control compacto basado en el armario de distribución
  • 2 GB de RAM y Quad-Core ARM CPU (64 bits) potentes
  • EtherCAT maestro como bus de automatización para conectar periféricos
  • Interfaces de alto rendimiento para una interconexión flexible
  • Plataforma de control óptima para una variedad de tareas de automatización y aplicaciones de terceros


© Bosch Rexroth AG, Reservado el derecho a modificaciones, fecha 2021-11-10 08:05:47