×

ctrlX IPC


  • Gama de productos IPC abierta y escalada para aplicaciones de estándar a alto rendimiento
  • Apta para procesamiento de datos de alto rendimiento en Egde y la conexión de máquinas con el nivel de control
  • Diseñado para una larga vida útil de uso en condiciones de entorno difíciles
  • Innovador gracias a su moderna tecnología y su disponibilidad duradera
  • Sin necesidad de mantenimiento con numerosas interfaces y opciones de ampliación

La gestión de procesos y tecnología complejas como Edge Computing requieren reservas de potencia. Bosch Rexroth las pone a su disposición de forma flexible y escalable por medio del ctrlX IPC, incluso para aplicaciones de alto rendimiento. Gracias a la escasa pérdida de potencia, el diseño de hardware funciona sin sistema de refrigeración ni ventiladores. Esto garantiza una vida útil prolongada y sin problemas.

Las posibilidades son tan variadas como los requisitos del usuario. Gracias a la infinidad de opciones de ampliación y a las numerosas interfaces, las soluciones se adaptan perfectamente a sus necesidades. Además, la gama IPC puede acceder a las funciones de la Toolbox de software e ingeniería ctrlX WORKS. Esto permite contar con una ingeniería sencilla basada en aplicaciones. Los Box PC PR divididos por niveles según su potencia están disponibles junto con las pantallas multitáctil alejadas hasta 100 m de la serie DR/DE de entre 12 y 24 pulgadas o junto con el PC de panel de la serie VR. Los componentes estándar o el software de código abierto de otros proveedores ofrecen además flexibilidad y espacios libres.

Para la comunicación hay disponible una gran variedad de interfaces. ctrlX IPC crea la interfaz idónea entre el nivel de campo y la nube, además de encargarse de la transferencia fiable y segura de grandes cantidades de datos. Con ctrlX IPC, las empresas estarán preparadas, por ejemplo, para gestionar la creciente cantidad de datos dentro de la industria 4.0 gracias a un Edge Computing reforzado. Los datos se procesarán de forma descentralizada con potentes PC industriales en el Edge antes de transferirse al sistema de control, la nube, etcétera. ctrlX IPC aprovecha las nuevas opciones para supervisar y optimizar procesos y estados con Edge Computing.

La infraestructura de seguridad integrada del hardware y del software protege simultáneamente la aplicación y la disponibilidad del equipo. El hardware es muy resistente a golpes y vibraciones y ofrece una gran compatibilidad electromagnética. Por eso, es idóneo para prácticamente cualquier aplicación y entorno.

 

 

 

  • CPU: Intel ATOM E3815
  • RAM: 4 GB
  • Sistema operativo: Linux Ubuntu Core
  • Ranuras de ampliación: 1 módulo de interfaz mPCIe o memoria de masa mSATA
  • Memoria de masa: 32 GB eMMC On Board
  • CPU: Intel ATOM E3940
  • RAM: 8 GB
  • Sistema operativo: Windows 10 IoT Enterprise
  • Ranuras de ampliación: 1 Mini PCIe
  • Memoria de masa: 1 SSD/HDD
  • CPU: Intel Core i3/i5/i7
  • RAM: 8-16 GB
  • Sistema operativo: Windows 10 IoT Enterprise
  • Ranuras de ampliación: 2 Mini PCIe, 1 Half Size Mini PCIe
  • Memoria de masa: 2 SSD/HDD (RAID)

© Bosch Rexroth AG, Reservado el derecho a modificaciones, fecha 2021-11-10 08:06:18