×

E/S


El concepto de aparatos compacto y modular de los sistemas de E/S de Rexroth permite la máxima flexibilidad a la hora de diseñar de forma económica de conceptos de máquinas personalizados. Los módulos de E/S tienen un diseño y un sistema mecánico robustos, aportan un manejo fácil y disponen de rapidez en lo referido al tiempo de reacción y la instalación (incluso en el armario de distribución) pero también para la instalación en campo. Los estándares abiertos de la comunicación permiten una integración perfecta de los módulos de E/S con la máxima disponibilidad.

  • Compacto, modular y sencillo
  • Tecnología de E/S que ahorra espacio para montaje en carriles
  • Módulos combinables de forma individual
  • Concepto innovador de montaje e instalación
  • Compacto, modular y sencillo
  • Tecnología de E/S que ahorra espacio para montaje en carriles
  • Módulos combinables de forma individual
  • Concepto innovador de montaje e instalación
  • Resistente y fiable
  • IO-Link acorde con la especificación V1.1
  • Puertas de enlace para todos los sistemas de bus de campo relevantes
  • Instalación rápida y sin errores
  • Montaje sencillo
  • Elevado grado de protección IP67 para entorno industrial duro
  • Concepto de tensión inteligente para una desconexión selectiva
  • Instalación rápida y sin errores
  • Elevada seguridad de funcionamiento con condiciones ambientales extremas
  • Construcción compacta


© Bosch Rexroth AG, Reservado el derecho a modificaciones, fecha 2021-09-29 08:12:44